Laserowy skaner bezpieczeństwa
S300 Mini Standard

Ekonomiczny i jednocześnie niezawodny

Twoje korzyści

  • Łatwa integracja dzięki bardzo zwartej budowie
  • Łatwa instalacja, uruchomienie i konserwacja w zastosowaniach stacjonarnych i mobilnych
  • Ekonomiczny rekordzista – kąt skanowania 270° umożliwia dookólne zabezpieczenie przy użyciu tylko dwóch skanerów
  • Technika bezpieczeństwa – bez utraty wydajności
  • Sprawdzona przez dziesiątki lat technika bezpieczeństwa gwarantuje maksymalną niezawodność i dostępność eksploatacyjną – także w trudnych warunkach
  • Łatwe posługiwanie się zapobiega dużym kosztom i nakładom
  • Redukcja czasów postojów i zużycia hamulców dzięki funkcji potrójnego pola
  • Łatwe ustawienie i bezpieczna eksploatacja w pionie

Przegląd

Ekonomiczny i jednocześnie niezawodny

Laserowy skaner bezpieczeństwa S300 Mini Standard ma nadzwyczaj kompaktową budowę i nadaje się szczególnie dobrze do prostych zastosowań, w których potrzebne jest swobodnie definiowalne pole ochronne. Funkcja trzypolowa umożliwia jednoczesne korzystanie z jednego pola ochronnego i dwóch pól ostrzegawczych. Minimalizuje to czasy przestojów oraz zużycie hamulców. Laserowy skaner bezpieczeństwa S300 Mini Standard idealnie nadaje się do zabezpieczenia małych wózków samojezdnych (automated guided carts), a także do zabezpieczenia strefy zagrożenia małych maszyn. Za pomocą oprogramowania CDS (Configuration & Diagnostic Software) można jednolicie i wygodnie skonfigurować pola ochronne i ostrzegawcze, korzystając z komputera PC lub laptopa.

Przegląd
  • Ultrakompaktowa budowa
  • Zasięg pola ochronnego 1 m, 2 m lub 3 m
  • Kąt skanowania 270°
  • 1 zestaw pól
  • Możliwość wyboru rozdzielczości do detekcji ręki, nogi lub ciała
  • Kontur jako odniesienie w zastosowaniach pionowych
  • Zintegrowane monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM)
  • Łatwo konfigurowalne pola i funkcje

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowaniaIndoor
    Zasięg pola ochronnego1 m / 2 m / 3 m
    Zasięg pól ostrzegawczych8 m
    Kąt skanowania270°
    Liczba pól3
    Liczba przypadków monitorowania1
    Czas odpowiedzi≤ 80 ms 1)
    Pary OSSD1
    Integracja ze sterownikiemLokalne wejścia i wyjścia (I/O)
    Poziom bezpieczeństwaTyp 3, PL d, SIL2
    • 1) W zależności od bazowego czasu odpowiedzi i próbkowania wielokrotnego.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania