Laserowy skaner bezpieczeństwa
outdoorScan3

Laserowy skaner bezpieczeństwa do automatyzacji w obszarach zewnętrznych

Twoje korzyści

  • Wysoka produktywność dzięki niezawodnej współpracy między człowiekiem i maszyną na zewnątrz budynku
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
  • Elastyczność w bezpiecznych procesach automatyki dostosowanych do potrzeb klientów
  • Łatwa obsługa i możliwość zastosowania na zewnątrz budynku
  • Łatwy dostęp do danych diagnostycznych
  • Dokładne dane pomiarowe umożliwiające precyzyjną lokalizację
  • Stały przepływ materiałów w ramach logistyki wewnątrzzakładowej do innych hal

Przegląd

Laserowy skaner bezpieczeństwa do automatyzacji w obszarach zewnętrznych

Laserowy skaner bezpieczeństwa outdoorScan3 zapewnia ochronę ludzi w licznych zastosowaniach mobilnych i stacjonarnych na zewnątrz budynków. Inteligentne algorytmy i technologia skanowania outdoor safeHDDM® zapewniają niezawodną pracę również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co pozwala znacznie zwiększyć wydajność. Skaner outdoorScan3 cechuje się wytrzymałą obudową, przemyślanymi elementami przyłączeniowy i rozszerzonymi funkcjami diagnostycznymi. Oprogramowanie konfiguracyjne Safety Designer firmy SICK umożliwia ponadto łatwą i intuicyjną obsługę.

Przegląd
  • Certyfikat zgodności z normą ISO 13849 i IEC 62998 dla ochrony ludzi w zastosowaniach wewnątrz i na zewnątrz budynku
  • Technologia skanowania outdoor safeHDDM®
  • Indywidualne ustawienia pola
  • Zoptymalizowana konstrukcja do zastosowań na zewnątrz budynku
  • Zasięg pola ochronnego: 4 m
  • Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól
  • Bezpieczne połączenie w sieć za pomocą sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft

 

Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas
Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas

With weather-dependent protective field switching of the safety system AGV Dynamic Weather Assist

Learn more

Zalety

Laserowy skaner bezpieczeństwa outdoorScan3 zapewnia wysoką wydajność w zastosowaniach na zewnątrz budynku

Dzięki wykorzystaniu skanera outdoorScan3 człowiek i maszyna mogą pracować bezpiecznie także na wolnym powietrzu. Pozwala to znacznie zwiększyć ich wydajność.

Podstawą certyfikatu była m.in. norma ISO 13849-1 i norma IEC 62998 dotycząca zastosowań na zewnątrz budynku.

Zwiększ dostępność eksploatacyjną pojazdów transportowych bez kierowcy, działających na zewnątrz

Dowiedz się więcej

Zabezpieczenie obszarów zagrożenia w maszynach, takich jak platformy podnośne
Ochrona ludzi podczas dostawiania i odłączania rękawów lotniczych

Bezpieczne współdziałanie człowieka i maszyny na zewnątrz budynków

outdoorScan3 to duża dostępność eksploatacyjna nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Skaner outdoorScan3 pracuje niezawodnie i bezpiecznie nawet w trudnych warunkach pogodowych. Chroniona patentem i wysoce precyzyjna technologia skanowania outdoor safeHDDM® odróżnia rzeczywiste zagrożenia i zakłócenia z otoczenia. Za pomocą bloku funkcyjnego AGV Dynamic Weather Assist skaner outdoorScan3 reaguje ponadto dynamicznie na zmieniające się warunki pogodowe.

Dowiedz się więcej

Skaner outdoorScan3 jest odporny na promienie słoneczne do 40 000 lx

Dzięki bardzo dokładnych danym pomiarowym deszcz i śnieg są skutecznie filtrowane.

Dowiedz się więcej

Mgła jest niezawodnie wykrywana i powoduje bezpieczne zatrzymanie przy widoczności poniżej 50 m

Zastosowanie skanera outdoorScan3 zapewnia doskonałe przygotowanie na każdą pogodę

Duża elastyczność skanera outdoorScan3 zapewnia swobodę przy projektowaniu automatyki dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb

Elastyczność skanera outdoorScan3 umożliwia indywidualne warianty konfiguracji za pośrednictwem oprogramowania Safety Designer i tym samym optymalne dopasowanie ustawień do różnych zadań. Przykładem jest automatyczne, zależne od warunków pogodowych dostosowywanie prędkości wózków samojezdnych.
Można skonfigurować 8 symultanicznych pól ochronnych i 128 pól z indywidualnymi ustawieniami
Za pomocą indywidualnej definicji próbkowania wielokrotnego oraz rozdzielczości dla każdego pola można przełączać pola ochronne w zależności od pogody.
Zabezpieczenie i lokalizacja w jednym urządzeniu

Laserowy skaner bezpieczeństwa dla automatyki dostosowanej do potrzeb klienta

Intuicyjna obsługa skanera outdoorScan3 zapewnia płynną pracę

Zarówno uruchomienie, jak i obsługa w trakcie pracy są tak samo proste, intuicyjne i komfortowe, jak w przypadku laserowych skanerów bezpieczeństwa firmy SICK przeznaczonych do zastosowań w budynkach.
Dobrze widoczne diody LED i wielokolorowy wyświetlacz ułatwiają obsługę
Intuicyjna obsługa oprogramowania do konfiguracji i diagnostyki Safety Designer
Wytrzymała konstrukcja i wyjątkowy kształt osłony układu optycznego sprawiają, że skaner outdoorScan3 doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz budynku

Połączenie sprawdzonej koncepcji integracji i obsługi laserowych skanerów bezpieczeństwa stosowanych wewnątrz budynku oraz dużej ekonomiczności

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowaniaOutdoor 1)
    Zasięg pola ochronnego4 m
    Zasięg pól ostrzegawczych40 m
    Kąt skanowania275°
    Liczba pól8 / 128
    Liczba przypadków monitorowania2 / 128
    Czas odpowiedzi≥ 90 ms
    Pary OSSD1 / 0
    Integracja ze sterownikiemLokalne wejścia i wyjścia (I/O) / CIP Safety™ przez EtherNet/IP™
    Poziom bezpieczeństwaTyp 3, PL d, SIL2
    • 1) Laserowy skaner bezpieczeństwa może być stosowany w przemyśle zarówno wewnątrz,jak i na zewnątrz budynku.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania