Najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa na świecie – niezwykle wytrzymały i bardzo precyzyjny
Urządzenie nanoScan3 to najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa firmy SICK. Idealnie nadaje się do zabezpieczania i lokalizacji platform mobilnych. Dzięki niezawodnej technologii skanowania safeHDDM® dostarcza on dane pomiarowe z dużą precyzją, a przy tym jest bardzo odporny na trudne warunki oświetleniowe, zapylenie lub brud. Łatwa obsługa oprogramowania konfiguracyjnego Safety Designer i inteligentne możliwości integracji skanera nanoScan3 oznaczają dużą elastyczność i oszczędności czasowe w każdym zastosowaniu. Wszystko to sprawia, że nanoScan3 zapewnia najwyższą wydajność i dostępność eksploatacyjną w kompaktowej obudowie, a przy tym pozwala utrzymać produktywność instalacji.
Przegląd
Wysokość: tylko 80 mm
Niezwykła odporność na trudne warunki oświetleniowe, zapylenie i brud dzięki technologii skanowania safeHDDM®
Bardzo precyzyjne dane pomiarowe przesyłane przez interfejs sieci Ethernet
Zasięg pola ochronnego: 3 m, kąt skanowania: 275°
Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól
Bezpieczna integracja z maszyną za pośrednictwem wejść/wyjść
Najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa na świecie – niezwykle wytrzymały i bardzo precyzyjny
Skaner nanoScan3 firmy SICK to kolejny krok w dziedzinie miniaturyzacji bardzo precyzyjnych i niezwykle niezawodnych laserowych skanerów bezpieczeństwa. Dzięki niewielkiej wysokości czujnika (80 mm) można go optymalnie zamontować nawet w małych pojazdach transportowych bez kierowcy, a zarazem w jeszcze większym stopniu zautomatyzować produkcję i logistykę.
Tam, gdzie brakuje miejsca, skaner SICK nanoScan3 sprawdza się znakomicie. Jego kompaktowa obudowa zapewnia użytkownikom całkiem nowe możliwości projektowania małych wózków samojezdnych i robotów mobilnych. Ten laserowy skaner bezpieczeństwa opracowano specjalnie z myślą o niewielkich platformach mobilnych, a jego funkcje zabezpieczające można dokładnie dopasować do otoczenia.
Kompaktowa budowa skanera SICK nanoScan3 sprawia, że urządzenie można łatwo zintegrować z maszyną bez zajmowania dużej ilości miejsca.
Rozwiązanie stworzone z myślą o małych platformach mobilnych: nanoScan3 to najbardziej kompaktowy laserowy skaner bezpieczeństwa firmy SICK.
Niezawodna dokładność laserowych skanerów bezpieczeństwa dzięki technologii safeHDDM®
Zanieczyszczenia, pył i światło zewnętrzne są w środowiskach przemysłowych codziennością. Tym bardziej dobrze jest więc wiedzieć, że skaner nanoScan3 radzi sobie z takimi warunkami otoczenia. To zasługa m.in. opatentowanej technologii skanowania safeHDDM®. Na podstawie licznych impulsów laserowych dokładnie rejestruje ona otoczenie przy kącie skanowania wynoszącym całe 275°.
Wypróbuj technologię skanowania safeHDDM®, która nadaje laserowym skanerom bezpieczeństwa firmy SICK niezwykłą niezawodność i odporność.
Urządzenie nanoScan3 jest niewrażliwe na zanieczyszczenia, pył i światło zewnętrzne, co oznacza, że nic nie zakłóca jego pracy.
Technologia safeHDDM®: duża dokładność, elastyczność zastosowań i niewrażliwość na oddziaływania zewnętrzne
Safety Designer – intuicyjność i indywidualność
Urządzenie nanoScan3 można w elastyczny sposób konfigurować i bez trudu obsługiwać za pomocą używanego na całym świecie oprogramowania Safety Designer.
To wszechstronne rozwiązanie prowadzi użytkownika w sposób dostosowany do procesu i pozwala szybko skonfigurować i uruchomić skaner nanoScan3, oszczędzając w ten sposób cenny czas pracowników i ograniczając nieplanowane przestoje. Funkcje bezpieczeństwa można zaimplementować i stosować bez najmniejszych trudności. Stan urządzenia jest wyraźnie widoczny na kolorowym wyświetlaczu. Diagnostykę – również podczas pracy urządzenia – i dodatkowe informacje można łatwo wyświetlić w formie zwykłego tekstu przez naciśnięcie przycisku.
Maksymalna elastyczność dzięki nawet 128 dowolnie konfigurowanym polom
128 scenariuszy monitorowania można skonfigurować pod kątem zastosowania, co umożliwia płynny ruch i elastyczne trasy platform mobilnych.
Indywidualne ustawienia pól umożliwiają dopasowanie ruchów pojazdu do aktualnego poziomu ryzyka.
Niezwykle precyzyjne dane z pomiarów generowane przez skaner nanoScan3 znakomicie nadają się do lokalizacji pojazdów.
Łatwa konfiguracja, uruchomienie i obsługa
Inteligentna integracja za pośrednictwem standardowych interfejsów
Bezpieczna integracja z istniejącymi systemami bez dużych nakładów – nanoScan3 utrzymuje niskie koszty okablowania dzięki standardowym interfejsom, bezpiecznej integracji z maszyną za pośrednictwem wejść i wyjść oraz szybkiej wymianie urządzenia przez wykorzystanie pamięci konfiguracji wbudowanej we wtyczkę systemową.
Komunikacja ze skanerem nanoScan3 odbywa się prosto i bezpiecznie poprzez wejścia i wyjścia. Konfigurację i diagnostykę można przeprowadzić wygodnie bezpośrednio na urządzeniu lub w sieci. Taka (w zależności od potrzeb) scentralizowana lub zdecentralizowana diagnostyka stanu zmniejsza nakłady związane z konserwacją. Standardowe złącza wtykowe i pamięć konfiguracji pozwalają zaoszczędzić czas, koszty i nerwy przy okablowaniu w przypadku wymiany urządzenia.
Ważne dane diagnostyczne można wyświetlić na wyświetlaczu i odczytać z dobrze widocznych diod LED.
Wyjmowana wtyczka systemowa ze zintegrowaną pamięcią konfiguracji umożliwia szybką wymianę urządzenia bez nowego okablowania i ustawień.
Łatwy sposób na integrację z maszyną i wymianę urządzenia – standardowe interfejsy i wtyczka systemowa z wbudowaną pamięcią konfiguracji pozwalają zaoszczędzić czas i obniżyć koszty.