The rugged safety laser scanner - extremely intelligent
- Strona startowa
- Produkty
- Laserowy skaner bezpieczeństwa
- Laserowy skaner bezpieczeństwa
- microScan3
- MICS3-ACAZ55PZ1
Laserowy skaner bezpieczeństwa
microScan3 / microScan3 Core – PROFINET
MICS3-ACAZ55PZ1
1083009
Wskazówki:
Czujnik zamienny bez wtyczki systemowej; działa tylko w połączeniu z wtyczką systemową;
Czujnik zamienny dla 1083010
Czujnik zamienny dla 1083010
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Części zamienne
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Wersja Czujnik bez wtyczki systemowej Obszar zastosowania Indoor Zasięg pola ochronnego 5,5 m Zasięg pól ostrzegawczych 40 m Liczba jednocześnie monitorowanych pól ≤ 4 1) Liczba pól 8 Liczba przypadków monitorowania 8 Kąt skanowania 275° Rozdzielczość (konfigurowalna) 30 mm
40 mm
50 mm
70 mm
150 mm
200 mm
Rozdzielczość kątowa 0,39° Czas odpowiedzi ≥ 95 ms Dodatek do pola ochronnego 65 mm - 1) Pola ochronne i ostrzegawcze lub pola detekcji konturów.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
Typ Typ 3 (IEC 61496) Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 (IEC 61508) Kategoria Kategoria 3 (EN ISO 13849) Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849) PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) 8,0 x 10-8 (EN ISO 13849) TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (EN ISO 13849) Bezpieczny stan w przypadku usterki Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć mają wartość logiczną 0.
- Funkcje
Blokada restartu ✔ Próbkowanie wielokrotne ✔ Przełączanie przypadku monitorowania ✔ Monitorowanie jednoczesne ✔ Statyczne przełączanie pola ochronnego ✔ Bezpieczne wykrywanie konturu ✔ Kontur jako odniesienie ✔ Zintegrowana pamięć konfiguracyjna ✔ Wyprowadzanie danych pomiarowych Przez Ethernet
- Interfejsy
Typ przyłącza Zasilanie elektryczne 1 x wtyk M12, 5-pinowy, kodowanie L Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa 2 x złącze żeńskie RJ45 do wtyku Push-Pull (miedź) Wyjścia Pary OSSD 0 Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć 4 Rodzaj konfiguracji Komputer z oprogramowaniem Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki) Interfejs konfiguracji i diagnostyki USB 2.0, Mini USB, Ethernet Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa PROFINET Protokół PROFIsafe Obsługiwane wersje protokołu Specyfikacja PROFINET V2.3 Profil PROFIsafe wg specyfikacji V2.6.1 Profil PROFIsafe wg specyfikacji V2.4 GSDML Wg specyfikacji GSDML V2.33 Czas cyklu 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms … Zgodność Conformance Class C Zarządzanie siecią SNMP MIB-2 LLDP wg IEEE 802.1AB Obsługa klienta MRP Netload Netload Class III wg Security Level 1 Test Właściwości przełącznika 2-portowy przełącznik bezpieczeństwa zgodny z normą IEEE 802 Właściwości portu 100Base-TX Autonegocjacja Auto Crossover (MDIX) Auto Polarity Diagnostyki Rekordy danych I&M 0 … 5 Alarmy PROFINET Inne usługi PROFIenergy F_iPar_CRC Acykliczne usługi odczytu/zapisu do komunikacji przez interfejs TCI SNTP (klient i serwer) Inne interfejsy Komunikacja TCP/IP przez port 9000 Wskaźniki Kolorowy wyświetlacz graficzny, LEDs
- Dane elektryczne
Klasa ochrony III (EN 61140) Napięcie zasilające Uv 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Pobór mocy 7 W (bez obciążenia wyjściowego)
- Dane mechaniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 112 mm x 163,1 mm x 111,1 mm Materiał obudowy Aluminium Kolor obudowy RAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny) Materiał osłony układu optycznego Polycarbonat Powierzchnia osłony układu optycznego Powłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie
- Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP65 (IEC 60529) Odporność na światło zewnętrzne ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) Temperatura otoczenia pracy –10 °C ... +50 °C Temperatura składowania –25 °C ... +70 °C Odporność na drgania IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasa 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasa 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Trwały udar 100 m/s², 16 ms 150 m/s², 6 ms EMC IEC 61496-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
- Inne dane
Rodzaj światła Pulsująca dioda laserowa Długość fali 845 nm Wykrywana remisja 1,8% ... kilka 1000% Klasa lasera 1M (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1)
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-
-
-