Laserowy skaner bezpieczeństwa
microScan3 / microScan3 Core – EFI-pro
MICS3-ABAZ90ZA1P03
1102628
Wskazówki:
Wtyczka systemowa jest wstępnie zamontowana z tyłu. Wtyczkę systemową można zamontować z tyłu lub na spodzie (do wyboru).
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Części zamienne
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
Cechy
Wersja | Czujnik z wtyczką systemową (zamontowane wstępnie z tyłu) |
Obszar zastosowania | Indoor |
Zasięg pola ochronnego | 9 m |
Zasięg pól ostrzegawczych | 64 m |
Liczba jednocześnie monitorowanych pól | ≤ 4 1) |
Liczba pól | 8 |
Liczba przypadków monitorowania | 8 |
Kąt skanowania | 275° |
Rozdzielczość (konfigurowalna) | 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
Rozdzielczość kątowa | 0,1° |
Czas odpowiedzi | ≥ 115 ms |
Dodatek do pola ochronnego | 100 mm |
Funkcje
Blokada restartu | ✔ |
Próbkowanie wielokrotne | ✔ |
Przełączanie przypadku monitorowania | ✔ |
Monitorowanie jednoczesne | ✔ |
Statyczne przełączanie pola ochronnego | ✔ |
Bezpieczne wykrywanie konturu | ✔ |
Kontur jako odniesienie | ✔ |
Zintegrowana pamięć konfiguracyjna | ✔ |
Wyprowadzanie danych pomiarowych | Przez Ethernet |
Bezpieczna komunikacja urządzeń SICK za pośrednictwem EFI-pro | ✔ |
Interfejsy
Typ przyłącza | | Zasilanie elektryczne | 1 x wtyk M12, 4-pinowy, kodowanie A | Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa | 2 x złącze żeńskie M12, 4-pinowe, kodowanie D |
|
Wyjścia | | Pary OSSD | 0 | Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć | 4 |
|
Rodzaj konfiguracji | Komputer z oprogramowaniem Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki) |
Interfejs konfiguracji i diagnostyki | USB 2.0, Mini USB, Ethernet |
|
Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa | EFI-pro | Protokół | CIP Safety™ | RPI (requested packet interval) | 5 ms ... 1.000 ms, wielokrotność 5 ms |
|
Wskaźniki | Kolorowy wyświetlacz graficzny, LEDs |
Dane elektryczne
Klasa ochrony | III (EN 61140) |
Napięcie zasilające Uv | 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) |
Pobór mocy | 7 W (bez obciążenia wyjściowego) |
Dane mechaniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm (bez wtyczki systemowej) |
Masa | 1,45 kg |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor obudowy | RAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny) |
Materiał osłony układu optycznego | Polycarbonat |
Powierzchnia osłony układu optycznego | Powłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie |
Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony | IP65 (IEC 60529) |
Odporność na światło zewnętrzne | ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) |
|
Temperatura otoczenia pracy | –10 °C ... +50 °C |
Temperatura składowania | –25 °C ... +70 °C |
Odporność na drgania | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasa | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) |
|
Odporność na wstrząsy | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasa | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | Trwały udar | 100 m/s², 16 ms | | 150 m/s², 6 ms |
|
EMC | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
Inne dane
Rodzaj światła | Pulsująca dioda laserowa |
Długość fali | 845 nm |
Wykrywana remisja | 1,8% ... kilka 1000% |
Klasa lasera | 1M (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1) |
Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 | 27272705 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272705 |
eCl@ss 6.0 | 27272705 |
eCl@ss 6.2 | 27272705 |
eCl@ss 7.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.1 | 27272705 |
eCl@ss 9.0 | 27272705 |
eCl@ss 10.0 | 27272705 |
eCl@ss 11.0 | 27272705 |
eCl@ss 12.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Rysunki techniczne
Rysunek wymiarowy
Przeznaczenie zacisków Zasilanie elektryczne
Przeznaczenie zacisków Ethernet
-
-
-
-
-
-
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.