Laserowy skaner bezpieczeństwa
microScan3 / microScan3 Core – EtherNet/IP™

MICS3-ABAZ90IZ1P01
1094457
Wskazówki: Wtyczka systemowa jest wstępnie zamontowana na spodzie. Wtyczkę systemową można zamontować z tyłu lub na spodzie (do wyboru).
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      WersjaCzujnik z wtyczką systemową (zamontowane wstępnie na spodzie)
      Obszar zastosowaniaIndoor
      Zasięg pola ochronnego9 m
      Zasięg pól ostrzegawczych64 m
      Liczba jednocześnie monitorowanych pól≤ 4 1)
      Liczba pól8
      Liczba przypadków monitorowania8
      Kąt skanowania275°
      Rozdzielczość (konfigurowalna)

      30 mm

      40 mm

      50 mm

      60 mm

      70 mm

      150 mm

      200 mm

      Rozdzielczość kątowa0,1°
      Czas odpowiedzi≥ 115 ms
      Dodatek do pola ochronnego100 mm
      • 1) Pola ochronne i ostrzegawcze lub pola detekcji konturów.
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      TypTyp 3 (IEC 61496)
      Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL2 (IEC 61508)
      KategoriaKategoria 3 (EN ISO 13849)
      Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)8,0 x 10-8 (EN ISO 13849)
      TM (okres użytkowania)20 lat(a) (EN ISO 13849)
      Bezpieczny stan w przypadku usterkiWyjścia bezpieczeństwa przez sieć mają wartość logiczną 0.
    • Funkcje
      Blokada restartu
      Próbkowanie wielokrotne
      Przełączanie przypadku monitorowania
      Monitorowanie jednoczesne
      Statyczne przełączanie pola ochronnego
      Bezpieczne wykrywanie konturu
      Kontur jako odniesienie
      Zintegrowana pamięć konfiguracyjna
      Wyprowadzanie danych pomiarowychPrzez Ethernet
    • Interfejsy
      Typ przyłącza
      Zasilanie elektryczne1 x wtyk M12, 4-pinowy, kodowanie A
      Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa2 x złącze żeńskie M12, 4-pinowe, kodowanie D
      Wyjścia
      Pary OSSD0
      Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć4
      Rodzaj konfiguracjiKomputer z oprogramowaniem Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki)
      Interfejs konfiguracji i diagnostykiUSB 2.0, Mini USB, Ethernet
      Magistrala sieciowa, sieć przemysłowaEtherNet/IP™
      ProtokółCIP Safety™
      Właściwości urządzeniaCommon Industrial Protocol: The CIP Networks Library Volume 1, Edition 3.20
      EtherNet/IPTM: The CIP Networks Library Volume 2, Edition 1.26
      CIP SafetyTM: The CIP Networks Library Volume 5, Edition 2.13
      Integracja za pomocą Generic Profile lub pliku EDS
      10 Mb/s i 100 Mb/s zgodnie z CIP Networks Library Volume 2, Edition 1.21
      Obsługa topologiiDLR (Device Level Ring)
      WskaźnikiKolorowy wyświetlacz graficzny, LEDs
    • Dane elektryczne
      Klasa ochronyIII (EN 61140)
      Napięcie zasilające Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Pobór mocy7 W (bez obciążenia wyjściowego)
    • Dane mechaniczne
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm (bez wtyczki systemowej)
      Masa1,45 kg
      Materiał obudowyAluminium
      Kolor obudowyRAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny)
      Materiał osłony układu optycznegoPolycarbonat
      Powierzchnia osłony układu optycznegoPowłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie
    • Dane dotyczące otoczenia
      Stopień ochronyIP65 (IEC 60529)
      Odporność na światło zewnętrzne≤ 3.000 lx (IEC 61496-3)
      Temperatura otoczenia pracy–10 °C ... +50 °C
      Temperatura składowania–25 °C ... +70 °C
      Odporność na drganiaIEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      Klasa5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      Odporność na wstrząsyIEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      Klasa5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      Trwały udar100 m/s², 16 ms
      150 m/s², 6 ms
      EMC

      IEC 61496-1

      IEC 61000-6-2

      IEC 61000-6-4

    • Inne dane
      Rodzaj światłaPulsująca dioda laserowa
      Długość fali845 nm
      Wykrywana remisja1,8% ... kilka 1000%
      Klasa lasera1M (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1)
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027272705
      eCl@ss 5.1.427272705
      eCl@ss 6.027272705
      eCl@ss 6.227272705
      eCl@ss 7.027272705
      eCl@ss 8.027272705
      eCl@ss 8.127272705
      eCl@ss 9.027272705
      eCl@ss 10.027272705
      eCl@ss 11.027272705
      eCl@ss 12.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    MICS3-ABAZ90IZ1P01
    Rysunek wymiarowy
    MICS3-ABAZ90IZ1P01
    Przeznaczenie zacisków Zasilanie elektryczne
    MICS3-ABAZ90IZ1P01
    Przeznaczenie zacisków Ethernet
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko

The rugged safety laser scanner - extremely intelligent

Product family microScan3 at a glance