The rugged safety laser scanner - extremely intelligent
- Strona startowa
- Produkty
- Laserowy skaner bezpieczeństwa
- Laserowy skaner bezpieczeństwa
- microScan3
- MICS3-ABAZ90EN1
Laserowy skaner bezpieczeństwa
microScan3 / microScan3 Core – EtherCAT®
MICS3-ABAZ90EN1
1108235
Wskazówki:
Czujnik zamienny bez wtyczki systemowej; działa tylko w połączeniu z wtyczką systemową;
Czujnik zamienny dla 1108234
Czujnik zamienny dla 1108234
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Części zamienne
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Wersja Czujnik bez wtyczki systemowej Obszar zastosowania Indoor Zasięg pola ochronnego 9 m Zasięg pól ostrzegawczych 64 m Liczba jednocześnie monitorowanych pól ≤ 4 1) Liczba pól 8 Liczba przypadków monitorowania 8 Kąt skanowania 275° Rozdzielczość (konfigurowalna) 30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
150 mm
200 mm
Rozdzielczość kątowa 0,1° Czas odpowiedzi ≥ 115 ms Dodatek do pola ochronnego 100 mm - 1) Pola ochronne i ostrzegawcze lub pola detekcji konturów.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
Typ Typ 3 (IEC 61496) Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 (IEC 61508) Kategoria Kategoria 3 (EN ISO 13849) Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849) PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) 8,0 x 10-8 (EN ISO 13849) TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (EN ISO 13849) Bezpieczny stan w przypadku usterki Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć mają wartość logiczną 0.
- Funkcje
Blokada restartu ✔ Próbkowanie wielokrotne ✔ Przełączanie przypadku monitorowania ✔ Monitorowanie jednoczesne ✔ Statyczne przełączanie pola ochronnego ✔ Bezpieczne wykrywanie konturu ✔ Kontur jako odniesienie ✔ Zintegrowana pamięć konfiguracyjna ✔ Wyprowadzanie danych pomiarowych Przez Ethernet
- Interfejsy
Typ przyłącza Zasilanie elektryczne 1 x wtyk M12, 4-pinowy, kodowanie A Interfejs danych 1 x złącze żeńskie M12, 4-pinowe, kodowanie D Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa 2 x złącze żeńskie M12, 4-pinowe, kodowanie D Wyjścia Pary OSSD 0 Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć 4 Rodzaj konfiguracji Komputer z oprogramowaniem Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki) Interfejs konfiguracji i diagnostyki USB 2.0, Mini USB Interfejs danych Typ interfejsu danych Ethernet do wyprowadzania danych, konfiguracji i diagnostyki (XF3) Właściwości portu 100Base-TX Autonegocjacja Auto Crossover (MDIX) Auto Polarity Usługi Konfiguracja i diagnostyka za pomocą programu Safety Designer Wyprowadzenie danych Synchronizacja czasu poprzez SNTP Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa EtherCAT® Protokół FSoE (Safety over EtherCAT®) Czas cyklu ≥ 500 µs Właściwości portu XF1: EtherCAT IN XF2: EtherCAT OUT Diagnostyki Obiekty danych procesu (PDO) Obiekty danych serwisowych (SDO) Inne usługi Ethernet over EtherCAT (EoE) do konfiguracji i diagnostyki za pomocą programu Safety Designer CAN Application Protocol over EtherCAT (CoE) Wskaźniki Kolorowy wyświetlacz graficzny, LEDs
- Dane elektryczne
Klasa ochrony III (EN 61140) Napięcie zasilające Uv 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Pobór mocy 7 W (bez obciążenia wyjściowego)
- Dane mechaniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm Materiał obudowy Aluminium Kolor obudowy RAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny) Materiał osłony układu optycznego Polycarbonat Powierzchnia osłony układu optycznego Powłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie
- Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP65 (IEC 60529) Odporność na światło zewnętrzne ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) Temperatura otoczenia pracy –10 °C ... +50 °C Temperatura składowania –25 °C ... +70 °C Odporność na drgania IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasa 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasa 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Trwały udar 100 m/s², 16 ms 150 m/s², 6 ms EMC IEC 61496-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
- Inne dane
Rodzaj światła Pulsująca dioda laserowa Długość fali 845 nm Wykrywana remisja 1,8% ... kilka 1000% Klasa lasera 1M (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1)
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-
-
-