Laserowy skaner bezpieczeństwa
microScan3 / microScan3 Core – PROFINET

MICS3-ABAZ40PZ1P01
1100404
Wskazówki: Wtyczka systemowa jest wstępnie zamontowana na spodzie. Wtyczkę systemową można zamontować z tyłu lub na spodzie (do wyboru).
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      WersjaCzujnik z wtyczką systemową (zamontowane wstępnie na spodzie)
      Obszar zastosowaniaIndoor
      Zasięg pola ochronnego4 m
      Zasięg pól ostrzegawczych40 m
      Liczba jednocześnie monitorowanych pól≤ 4 1)
      Liczba pól8
      Liczba przypadków monitorowania8
      Kąt skanowania275°
      Rozdzielczość (konfigurowalna)

      30 mm

      40 mm

      50 mm

      70 mm

      150 mm

      200 mm

      Rozdzielczość kątowa0,39°
      Czas odpowiedzi≥ 95 ms
      Dodatek do pola ochronnego65 mm
      • 1) Pola ochronne i ostrzegawcze lub pola detekcji konturów.
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      TypTyp 3 (IEC 61496)
      Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL2 (IEC 61508)
      KategoriaKategoria 3 (EN ISO 13849)
      Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)8,0 x 10-8 (EN ISO 13849)
      TM (okres użytkowania)20 lat(a) (EN ISO 13849)
      Bezpieczny stan w przypadku usterkiWyjścia bezpieczeństwa przez sieć mają wartość logiczną 0.
    • Funkcje
      Blokada restartu
      Próbkowanie wielokrotne
      Przełączanie przypadku monitorowania
      Monitorowanie jednoczesne
      Statyczne przełączanie pola ochronnego
      Bezpieczne wykrywanie konturu
      Kontur jako odniesienie
      Zintegrowana pamięć konfiguracyjna
      Wyprowadzanie danych pomiarowychPrzez Ethernet
    • Interfejsy
      Typ przyłącza
      Zasilanie elektryczne1 x wtyk M12, 4-pinowy, kodowanie A
      Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa2 x złącze żeńskie M12, 4-pinowe, kodowanie D
      Wyjścia
      Pary OSSD0
      Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć4
      Rodzaj konfiguracjiKomputer z oprogramowaniem Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki)
      Interfejs konfiguracji i diagnostykiUSB 2.0, Mini USB, Ethernet
      Magistrala sieciowa, sieć przemysłowaPROFINET
      ProtokółPROFIsafe
      Obsługiwane wersje protokołuSpecyfikacja PROFINET V2.3
      Profil PROFIsafe wg specyfikacji V2.6.1
      Profil PROFIsafe wg specyfikacji V2.4
      GSDMLWg specyfikacji GSDML V2.33
      Czas cyklu1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms …
      ZgodnośćConformance Class C
      Zarządzanie sieciąSNMP
      MIB-2
      LLDP wg IEEE 802.1AB
      Obsługa klienta MRP
      NetloadNetload Class III wg Security Level 1 Test
      Właściwości przełącznika2-portowy przełącznik bezpieczeństwa zgodny z normą IEEE 802
      Właściwości portu100Base-TX
      Autonegocjacja
      Auto Crossover (MDIX)
      Auto Polarity
      DiagnostykiRekordy danych I&M 0 … 5
      Alarmy PROFINET
      Inne usługiPROFIenergy
      F_iPar_CRC
      Acykliczne usługi odczytu/zapisu do komunikacji przez interfejs TCI
      SNTP (klient i serwer)
      Inne interfejsyKomunikacja TCP/IP przez port 9000
      WskaźnikiKolorowy wyświetlacz graficzny, LEDs
    • Dane elektryczne
      Klasa ochronyIII (EN 61140)
      Napięcie zasilające Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Pobór mocy7 W (bez obciążenia wyjściowego)
    • Dane mechaniczne
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm (bez wtyczki systemowej)
      Masa1,45 kg
      Materiał obudowyAluminium
      Kolor obudowyRAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny)
      Materiał osłony układu optycznegoPolycarbonat
      Powierzchnia osłony układu optycznegoPowłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie
    • Dane dotyczące otoczenia
      Stopień ochronyIP65 (IEC 60529)
      Odporność na światło zewnętrzne≤ 3.000 lx (IEC 61496-3)
      Temperatura otoczenia pracy–10 °C ... +50 °C
      Temperatura składowania–25 °C ... +70 °C
      Odporność na drganiaIEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      Klasa5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      Odporność na wstrząsyIEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      Klasa5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      Trwały udar100 m/s², 16 ms
      150 m/s², 6 ms
      EMC

      IEC 61496-1

      IEC 61000-6-2

      IEC 61000-6-4

    • Inne dane
      Rodzaj światłaPulsująca dioda laserowa
      Długość fali845 nm
      Wykrywana remisja1,8% ... kilka 1000%
      Klasa lasera1M (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1)
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027272705
      eCl@ss 5.1.427272705
      eCl@ss 6.027272705
      eCl@ss 6.227272705
      eCl@ss 7.027272705
      eCl@ss 8.027272705
      eCl@ss 8.127272705
      eCl@ss 9.027272705
      eCl@ss 10.027272705
      eCl@ss 11.027272705
      eCl@ss 12.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    MICS3-ABAZ40PZ1P01
    Rysunek wymiarowy
    MICS3-ABAZ40PZ1P01
    Przeznaczenie zacisków Zasilanie elektryczne
    MICS3-ABAZ40PZ1P01
    Przeznaczenie zacisków Ethernet
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko

The rugged safety laser scanner - extremely intelligent

Product family microScan3 at a glance