Laserowy skaner bezpieczeństwa
microScan3 / microScan3 Core I/O AIDA

MICS3-AAAZ90BZ1
1089326
Wskazówki: Czujnik zamienny bez wtyczki systemowej; działa tylko w połączeniu z wtyczką systemową;
Czujnik zamienny dla 1089493
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      WersjaCzujnik bez wtyczki systemowej
      Obszar zastosowaniaIndoor
      Zasięg pola ochronnego9 m
      Liczba jednocześnie monitorowanych pól≤ 4 1) 2)
      Liczba pól4 3)
      Liczba przypadków monitorowania1
      Kąt skanowania275°
      Rozdzielczość (konfigurowalna)

      30 mm

      40 mm

      50 mm

      60 mm

      70 mm

      150 mm

      200 mm

      Rozdzielczość kątowa0,1°
      Czas odpowiedzi≥ 90 ms
      Dodatek do pola ochronnego100 mm
      • 1) Pola ochronne i ostrzegawcze lub pola detekcji konturów.
      • 2) Należy zwrócić uwagę na liczbę dostępnych par urządzeń przełączających sygnał wyjściowy.
      • 3) Należy zwrócić uwagę na liczbę dostępnych wejść i par urządzeń przełączających sygnał wyjściowy.
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      TypTyp 3 (IEC 61496)
      Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL2 (IEC 61508)
      KategoriaKategoria 3 (EN ISO 13849)
      Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)8,0 x 10-8 (EN ISO 13849)
      TM (okres użytkowania)20 lat(a) (EN ISO 13849)
      Bezpieczny stan w przypadku usterkiCo najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone
    • Funkcje
      Próbkowanie wielokrotne
      Monitorowanie jednoczesne
      Bezpieczne wykrywanie konturu
      Kontur jako odniesienie
      Zintegrowana pamięć konfiguracyjna
      Wyprowadzanie danych pomiarowychBrak
    • Interfejsy
      Typ przyłączaWtyk, M12, 5-pinowy, kodowanie A (wspólny wtyk do zasilania elektrycznego i wyjść, zgodny z AIDA)
      Wyjścia
      Pary OSSD1
      Rodzaj konfiguracjiKomputer z oprogramowaniem Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki)
      Interfejs konfiguracji i diagnostykiUSB 2.0, Mini USB
      WskaźnikiKolorowy wyświetlacz graficzny, LEDs
    • Dane elektryczne
      Klasa ochronyIII (EN 61140)
      Napięcie zasilające Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Pobór mocy7 W (bez obciążenia wyjściowego)
    • Dane mechaniczne
      Materiał obudowyAluminium
      Kolor obudowyRAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny)
      Materiał osłony układu optycznegoPolycarbonat
      Powierzchnia osłony układu optycznegoPowłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie
    • Dane dotyczące otoczenia
      Stopień ochronyIP65 (IEC 60529)
      Odporność na światło zewnętrzne≤ 3.000 lx (IEC 61496-3)
      Temperatura otoczenia pracy–10 °C ... +50 °C
      Temperatura składowania–25 °C ... +70 °C
      Odporność na drganiaIEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      Klasa5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      Odporność na wstrząsyIEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      Klasa5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      Trwały udar100 m/s², 16 ms
      150 m/s², 6 ms
      EMC

      IEC 61496-1

      IEC 61000-6-2

      IEC 61000-6-4

    • Inne dane
      Rodzaj światłaPulsująca dioda laserowa
      Długość fali845 nm
      Wykrywana remisja1,8% ... kilka 1000%
      Klasa lasera1M (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1)
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027272705
      eCl@ss 5.1.427272705
      eCl@ss 6.027272705
      eCl@ss 6.227272705
      eCl@ss 7.027272705
      eCl@ss 8.027272705
      eCl@ss 8.127272705
      eCl@ss 9.027272705
      eCl@ss 10.027272705
      eCl@ss 11.027272705
      eCl@ss 12.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    MICS3-AAAZ90BZ1
    Przeznaczenie zacisków
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko

The rugged safety laser scanner - extremely intelligent

Product family microScan3 at a glance