Laserowy skaner bezpieczeństwa
microScan3 / microScan3 Core I/O
MICS3-AAAZ55AZ1
1067875
Wskazówki:
Czujnik zamienny bez wtyczki systemowej; działa tylko w połączeniu z wtyczką systemową;
Czujnik zamienny dla
1075843
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Części zamienne
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
Cechy
Wersja | Czujnik bez wtyczki systemowej |
Obszar zastosowania | Indoor |
Zasięg pola ochronnego | 5,5 m |
Zasięg pól ostrzegawczych | 40 m |
Liczba jednocześnie monitorowanych pól | ≤ 4 1) 2) |
Liczba pól | 8 3) |
Liczba przypadków monitorowania | 2 |
Kąt skanowania | 275° |
Rozdzielczość (konfigurowalna) | 30 mm 40 mm 50 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
Rozdzielczość kątowa | 0,39° |
Czas odpowiedzi | ≥ 70 ms |
Dodatek do pola ochronnego | 65 mm |
Funkcje
Blokada restartu | ✔ |
Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) | ✔ |
Próbkowanie wielokrotne | ✔ |
Przełączanie przypadku monitorowania | ✔ |
Monitorowanie jednoczesne | ✔ |
Statyczne przełączanie pola ochronnego | ✔ |
Bezpieczne wykrywanie konturu | ✔ |
Kontur jako odniesienie | ✔ |
Zintegrowana pamięć konfiguracyjna | ✔ |
Wyprowadzanie danych pomiarowych | Brak |
Interfejsy
Typ przyłącza | Wtyk, M12, 8-pinowy, kodowanie A (wspólny wtyk do napięcia zasilania oraz wejść i wyjść) |
|
Uniwersalne wejścia/wyjścia | 3 |
|
Rodzaj konfiguracji | Komputer z oprogramowaniem Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki) |
Interfejs konfiguracji i diagnostyki | USB 2.0, Mini USB |
|
Wskaźniki | Kolorowy wyświetlacz graficzny, LEDs |
Dane elektryczne
Klasa ochrony | III (EN 61140) |
Napięcie zasilające Uv | 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) |
Pobór mocy | 7 W (bez obciążenia wyjściowego) |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor obudowy | RAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny) |
Materiał osłony układu optycznego | Polycarbonat |
Powierzchnia osłony układu optycznego | Powłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie |
Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony | IP65 (IEC 60529) |
Odporność na światło zewnętrzne | ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) |
|
Temperatura otoczenia pracy | –10 °C ... +50 °C |
Temperatura składowania | –25 °C ... +70 °C |
Odporność na drgania | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasa | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) |
|
Odporność na wstrząsy | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasa | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | Trwały udar | 100 m/s², 16 ms | | 150 m/s², 6 ms |
|
EMC | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
Inne dane
Rodzaj światła | Pulsująca dioda laserowa |
Długość fali | 845 nm |
Wykrywana remisja | 1,8% ... kilka 1000% |
Klasa lasera | 1M (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1) |
Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 | 27272705 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272705 |
eCl@ss 6.0 | 27272705 |
eCl@ss 6.2 | 27272705 |
eCl@ss 7.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.1 | 27272705 |
eCl@ss 9.0 | 27272705 |
eCl@ss 10.0 | 27272705 |
eCl@ss 11.0 | 27272705 |
eCl@ss 12.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Rysunki techniczne
Przeznaczenie zacisków
-
-
-
-
-
-
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.