Laserowy skaner bezpieczeństwa
microScan3

Wytrzymały laserowy skaner bezpieczeństwa – urządzenie o nadzwyczajnej inteligencji

Twoje korzyści

  • Bardzo wysoka dostępność eksploatacyjna instalacji oraz wydajność dzięki opatentowanej technologii skanowania safeHDDM®
  • Elastyczność w bezpiecznych procesach automatyzacji dzięki równoczesnemu działaniu pól ochronnych, pól wykrywania konturów i szczegółowym danym wyjściowym
  • Niezawodna integracja z różnymi systemami sterowania za pośrednictwem I/O, EFI-pro, sieci EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE itp.
  • Oszczędność czasu podczas uruchamiania i diagnostyki dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu Safety Designer, wielokolorowemu wyświetlaczowi i wtyczce systemowej

Przegląd

Wytrzymały laserowy skaner bezpieczeństwa – urządzenie o nadzwyczajnej inteligencji

Laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 umożliwia zabezpieczenie bardzo różnorodnych aplikacji: od stacjonarnych po mobilne, od prostych po złożone. Innowacyjna technologia skanowania safeHDDM® zapewnia skanerowi microScan3 nadzwyczajną trwałość, również w przypadku pyłu i światła zewnętrznego, a także dostarcza bardzo precyzyjne dane pomiarowe. Umożliwia to zwiększenie wydajności i dostępności eksploatacyjnej maszyn. Różne warianty urządzenia microScan3 można z powodzeniem zintegrować w rozmaitych sieciach. Ponadto laserowy skaner bezpieczeństwa zapewnia standaryzowane elementy przyłączeniowe, co umożliwia uruchomienie bez straty czasu. Skaner microScan3, łatwy sposób obsługi jego oprogramowania konfiguracyjnego Safety Designer oraz jego możliwości diagnostyczne łączą w sobie przyjazny sposób obsługi, innowacyjność oraz bardzo wysoką wydajność.

Przegląd
  • Innowacyjna technologia skanowania safeHDDM®
  • Bardzo precyzyjne dane pomiarowe przesyłane przez interfejs sieci Ethernet
  • Zasięg pola ochronnego: do 9 m; kąt skanowania: 275°
  • Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól oraz do 8 pól równocześnie
  • Standardowe interfejsy komunikacyjne
  • Wtyczka systemowa z pamięcią konfiguracyjną

Zalety

Wysoka niezawodność dzięki innowacyjnej technologii skanowania

Skaner microScan3 otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości zastosowań i zapewnia nowy standard w dziedzinie laserowych skanerów bezpieczeństwa: dzięki innowacyjnej technologii safeHDDM® światło zewnętrzne, zanieczyszczenia i pył są niezawodnie filtrowane. Utrzymuje to wydajność produkcji maszyny na wysokim poziomie.

Technologia skanowania safeHDDM®: umożliwia połączenie kompaktowej konstrukcji, dużego zasięgu oraz wysoce precyzyjnych danych pomiarowych

Dowiedz się więcej

Wysoka dostępność eksploatacyjna: urządzenie jest niewrażliwe na zanieczyszczenia, pył, światło zewnętrzne i oddziaływanie innych skanerów laserowych

Wysoka dostępność eksploatacyjna laserowego skanera bezpieczeństwa: dzięki temu można uniknąć przestojów maszyny

Inteligentne funkcje w celu zapewnienia licznych możliwości

Dzięki inteligentnym funkcjom skanera microScan3 bezpieczeństwo i wydajność idą ze sobą w parze. Dostosuj microScan3 indywidualnie do wymogów swojego środowiska maszyn i zapewnij płynność procesów.
Wysokie bezpieczeństwo i efektywna praca: dzięki 128 dowolnie konfigurowalnym polom, 8 symultanicznym polom ochronnym oraz polom rozpoznawania konturów do monitorowania otoczenia maszyn
Efektywne kosztowo rozwiązanie: tylko jedno urządzenie jest potrzebne, aby zapewnić dostępność precyzyjnych danych pomiarowych do zabezpieczenia oraz obsługi nawigacji w aplikacji mobilnej

Indywidualna konfiguracja: zapewnij sobie wysoką elastyczność

Inteligentna integracja może być całkiem łatwa

Skaner microScan3 może być integrowany z aplikacjami użytkownika w sposób bardzo nieskomplikowany: dzięki szybkiemu montażowi, łatwemu okablowaniu oraz bezpiecznej integracji z sieciami przemysłowymi.
Łatwa integracja maszyn oraz szybka wymiana urządzeń: dzięki licznym akcesoriom, przełączanym wtyczkom systemowym, zintegrowanej pamięci konfiguracji oraz standaryzowanym elementom przyłączeniowym
Wysoka wydajność produkcji: dzięki rozproszonej diagnostyce oraz bezpiecznej integracji z siecią przemysłową użytkownika, na przykład za pośrednictwem EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Lub też można skorzystać z inteligentnego systemu SICK EFI-pro

Łatwy montaż oraz uruchamianie: w ten sposób można zaoszczędzić czas i pieniądze

Intuicyjna obsługa inteligentnych czujników

Za pomocą oprogramowania Safety Designer można szybko i w sposób nieskomplikowany skonfigurować skaner microScan3 oraz wyświetlić szczegółowe informacje diagnostyczne. Ważne dane diagnostyczne są ponadto dostępne na wyświetlaczu bezpośrednio w urządzeniu.
Unikanie przestojów maszyn: dane pomiarowe można zapisać i analizować, pomagają one także w optymalizacji procesów oraz konfiguracji
Łatwa konfiguracja i diagnostyka: za pomocą komfortowego ułatwienia konfiguracji krok po kroku w programie Safety Designer oraz dzięki szybkiej analizie błędów, którą można zrealizować na przykład również za pomocą EventCam

Przemyślana technologia: skorzystaj z bardziej przyjaznego sposobu obsługi

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowaniaIndoor
    Zasięg pola ochronnego4 m / 5,5 m / 9 m
    Zasięg pól ostrzegawczych40 m / 64 m
    Kąt skanowania275°
    Liczba pól8 / 4 / 128
    Liczba przypadków monitorowania1 ... 128
    Czas odpowiedzi≥ 70 ms
    Pary OSSD

    1

    0

    4

    Integracja ze sterownikiem

    Lokalne wejścia i wyjścia (I/O)

    CIP Safety™ przez EtherNet/IP™

    PROFINET PROFIsafe

    EFI-pro

    EtherCAT® FSoE

    Poziom bezpieczeństwaTyp 3, PL d, SIL2
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania