Zalety

Wysoka niezawodność dzięki innowacyjnej technologii skanowania
Zredukuj przestoje w surowej, codziennej pracy przemysłowej. Dzięki niezawodnej technologii skanowania safeHDDM® laserowe skanery bezpieczeństwa microScan3 i nanoScan3 firmy SICK są niezwykle wytrzymałe. Technologia ta została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu na zewnątrz. Skaner outdoorScan3 z outdoor safeHDDM® nadaje się przy tym bardzo dobrze do zastosowań w śniegu deszczu i podczas mgły. Otwiera to użytkownikowi różnorodne pola zastosowań i umożliwia wzrost wydajności produkcji.

Zwiększ dostępność eksploatacyjną swojej maszyny lub instalacji: technologia skanowania safeHDDM® sprawia, że laserowy skaner bezpieczeństwa jest niewrażliwy na wpływy otoczenia, takie jak zanieczyszczenia, pył lub światło zewnętrzne.

Opatentowana metoda safeHDDM® umożliwia połączenie dużego zasięgu, wysokiej precyzji danych pomiarowych oraz kompaktowej konstrukcji. Dzięki temu na przykład nanoScan3 ze swoim zasięgiem pola ochronnego 3 m oraz wysokością konstrukcyjną na poziomie ok. 80 mm mieści się bez problemu pod europaletą.

Dostosowany do zastosowań użytkownika – wewnątrz i na zewnątrz

Wykorzystaj zalety zasięgu rzędu 9 m, zwłaszcza w przypadku pionowego zabezpieczania dostępu. Skaner microScan3 został zaprojektowany w celu zabezpieczania stacji przekazywania materiału, robotów oraz systemów transportu samojezdnego i monitoruje bezpieczną współpracę człowieka i maszyny.

Zautomatyzuj produkcję i logistykę za pomocą pojazdów transportowych bez kierowcy oraz skanera nanoScan3: czujnik dostarcza niezawodnych danych nawigacyjnych, a dzięki wysokości jedynie 80 mm można go łatwo zainstalować w sposób oszczędzający miejsce. Korzystasz z aplikacji o niskim poziomie bezpieczeństwa? Wtedy możliwe jest również zastosowanie skanera TiM-S z poziomem zapewnienia bezpieczeństwa b.

Bezpieczna współpraca człowieka i maszyny w obszarze zewnętrznym jest możliwa za pomocą certyfikowanego zgodnie z IEC 62998 skanera outdoorScan3. Działa on niezawodnie i bezpiecznie nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Współpraca na równych prawach
Wartość dodana dzięki funkcjom w systemie

Safe EFI-pro System umożliwia laserowym skanerom bezpieczeństwa automatyczną wymianę istotnych danych ze sterownikiem bezpieczeństwa. Zapewnia to możliwość bezpiecznej kontroli prędkości „Safe Motion”. Ponadto zaś oprogramowanie Safety Designer umożliwia użytkownikowi łatwą konfigurację wszystkich komponentów.

Safe Robotics Area Protection otwiera przed użytkownikiem całkiem nowe możliwości w zakresie współpracy człowieka i robota. Połączenie laserowego skanera bezpieczeństwa oraz sterownika bezpieczeństwa można łatwo zintegrować dzięki szczegółowej dokumentacji oraz logice sterowania ze wszystkimi typowymi układami sterowania robotów.

Przemyślane funkcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności
Wymagania dotyczące opłacalności ekonomicznej laserowych skanerów bezpieczeństwa oraz związanych z nimi wydajnych i stałych procesów są wysokie. Dzięki inteligentnym funkcjom w przypadku firmy SICK bezpieczeństwo i wydajność idą ze sobą w parze. Konfiguracja wszystkich funkcji jest nieskomplikowana przy użyciu programu Safety Designer.



Łatwość obsługi w każdym czasie

Łatwość montażu, wymiany, a dzięki zastosowaniu standardowych elementów przyłączeniowych również łatwość okablowania – właśnie taki komfort zapewniają laserowe skanery bezpieczeństwa. Skaner nanoScan3 można przy tym połączyć za pomocą wejść/wyjść, a microScan3 można ponadto zintegrować za pomocą EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe i EtherCAT bezpośrednio z sieciami przemysłowymi.

Kompleksowa technologia łatwa w obsłudze: laserowe skanery bezpieczeństwa można łatwo skonfigurować za pomocą bezpłatnego oprogramowania Safety Designer. W celu szybkiego wyświetlenia informacji o statusie dane diagnostyczne można dodatkowo wywoływać za pomocą przycisków lub wyświetlacza na urządzeniu.