Kontakt
Opinia

Zaawansowane kurtyny pomiarowe
MLG-2 Prime

Wygodna konfiguracja pomiarów na wyświetlaczu

Twoje korzyści

  • Praktyczność: oszczędność czasu i ograniczenie kosztów dzięki łatwej parametryzacji i szybkiemu rozruchowi
  • Modułowa struktura: zawsze optymalne rozwiązanie od jednego dostawcy
  • Dwie optyczne wiązki synchronizacji zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji
  • Klonowanie za pomocą interfejsu IO-Link – łatwa obsługa techniczna niewymagająca większego doświadczenia
  • Bezpośrednia parametryzacja na wyświetlaczu i dzięki temu szybki rozruch urządzenia
  • IO-Link: interfejs do konfiguracji, transmisji danych i diagnostyki
  • Intuicyjny interfejs z najważniejszymi funkcjami – zrozumiały dla przeciętnego użytkownika
  • Maksymalna niezawodność dzięki wytrzymałej obudowie z aluminium

Wybór produktu

Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 173

View:

1214141
MLG-2 Prime
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Wyjście przełączające: 2 x analogowe, 1 x Q (push-pull)
  • Odstęp miedzy wiązkami: 5 mm
  • Zasięg roboczy: 5 m
  • Wysokość pola detekcji: 445 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Interfejs danych (sprzęt): 2 x analogowe + 1 x Q (IO-Link)
Szczegóły
  • Porównaj teraz
1213707
MLG-2 Prime
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Wyjście przełączające: 2 x analogowe, 1 x Q (push-pull)
  • Odstęp miedzy wiązkami: 5 mm
  • Zasięg roboczy: 5 m
  • Wysokość pola detekcji: 295 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Interfejs danych (sprzęt): 2 x analogowe + 1 x Q (IO-Link)
Szczegóły
  • Porównaj teraz
1213710
MLG-2 Prime
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Wyjście przełączające: 1 x Q (push-pull), 2 x analogowe
  • Odstęp miedzy wiązkami: 10 mm
  • Zasięg roboczy: 5 m
  • Wysokość pola detekcji: 740 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Interfejs danych (sprzęt): 2 x analogowe + 1 x Q (IO-Link)
Szczegóły
  • Porównaj teraz
1215217
MLG-2 Prime
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Wyjście przełączające: 2 x analogowe, 1 x Q (push-pull)
  • Odstęp miedzy wiązkami: 10 mm
  • Zasięg roboczy: 5 m
  • Wysokość pola detekcji: 440 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Interfejs danych (sprzęt): 2 x analogowe + 1 x Q (IO-Link)
Szczegóły
  • Porównaj teraz
1215082
MLG-2 Prime
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Wyjście przełączające: 3 x Q (push-pull)
  • Odstęp miedzy wiązkami: 25 mm
  • Zasięg roboczy: 5 m
  • Wysokość pola detekcji: 1.175 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Interfejs danych (sprzęt): 3 x Q (IO-Link)
Szczegóły
  • Porównaj teraz
1214983
MLG-2 Prime
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Wyjście przełączające: 3 x Q (push-pull)
  • Odstęp miedzy wiązkami: 25 mm
  • Zasięg roboczy: 5 m
  • Wysokość pola detekcji: 1.625 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Interfejs danych (sprzęt): 3 x Q (IO-Link)
Szczegóły
  • Porównaj teraz
1214840
MLG-2 Prime
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Wyjście przełączające: 3 x Q (push-pull)
  • Odstęp miedzy wiązkami: 10 mm
  • Zasięg roboczy: 5 m
  • Wysokość pola detekcji: 440 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Interfejs danych (sprzęt): 3 x Q (IO-Link)
Szczegóły
  • Porównaj teraz
1214908
MLG-2 Prime
Zaawansowane kurtyny pomiarowe
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Wyjście przełączające: 2 x analogowe, 1 x Q (push-pull)
  • Odstęp miedzy wiązkami: 5 mm
  • Zasięg roboczy: 5 m
  • Wysokość pola detekcji: 595 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Interfejs danych (sprzęt): 2 x analogowe + 1 x Q (IO-Link)
Szczegóły
  • Porównaj teraz

Wynik 1 - 8 z 173

Przegląd

Wygodna konfiguracja pomiarów na wyświetlaczu

Konsekwentny rozwój w dziedzinie zaawansowanych kurtyn pomiarowych: wraz z produktami serii MLG-2 firma SICK oferuje optymalne rozwiązania do różnych zastosowań w automatyce logistycznej i przemyśle maszynowym. Łatwa konfiguracja i diagnostyka za pomocą wyświetlacza: kurtyny MLG-2 Prime przeznaczone są do wszystkich standardowych zastosowań, takich jak kontrola przewymiarowania oraz pomiar wysokości i szerokości obiektów. Optyczna synchronizacja eliminuje okablowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Podłączenie do sterowników można wykonać poprzez wyjścia przełączające typu push-pull albo wyjścia analogowe. Dane mogą być wyprowadzane bezpośrednio poprzez interfejs IO-Link z przynależnymi modułami funkcyjnymi. Kurtyny MLG-2 Prime przeznaczone są w szczególności do pomiaru wysokości i szerokości obiektów. Nowa funkcja „Rozpoznania obiektów” pozawala zaoszczędzić czas i zasoby. MLG-2 Prime można zamówić w wersji skonfigurowanej fabrycznie.

Przegląd
  • Kurtyna optyczna o wysokiej rozdzielczości, odstęp między wiązkami 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm i 50 mm
  • Trzy wyjścia przełączające push-pull albo dwa wyjścia analogowe
  • Parametryzacja wyświetlacza z wybranymi, zaprogramowanymi wstępnie funkcjami pomiarowymi
  • Wysokość pola detekcji do 3,2 m
  • Zasięg do 8,5 m
  • Optyczna synchronizacja nadajnika i odbiornika
  • Funkcja klonowania przez IO-Link
  • Zakres temperatur od –30°C do +55°C

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Odstęp miedzy wiązkami5 mm ... 50 mm
    Wysokość pola detekcji140 mm ... 3.140 mm
    Zasięg roboczy5 m / 8,5 m
    Wyjście przełączające

    2 x analogowe

    1 x Q (push-pull)

    3 x Q (push-pull)

    Typ przyłączaWtyk M12, 5-biegunowy
    Czas odpowiedzi6 ms ... 53,6 ms
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

    34 mm x 223,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 373,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 523,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 673,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 823,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 973,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.123,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.273,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.573,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.723,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.023,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.173,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.473,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.873,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.623,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 3.223,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.423,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.323,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 3.073,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.773,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.923,3 mm x 30,6 mm

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP