Kontakt
Opinia

Zaawansowane kurtyny pomiarowe

Z myślą o wysokich wymaganiach

Zaawansowane kurtyny pomiarowe firmy SICK są doskonałym rozwiązaniem do złożonych zastosowań. Urządzenia mają budowę modułową, co umożliwia klientom dobór odpowiedniej wysokości pola detekcji i właściwego odstępu między wiązkami. Mają zastosowanie w punktach przepływu materiałów przy taśmach, w automatycznych systemach magazynowania i wyszukiwania towarów, realizacji zamówień i wielu innych obszarach. W systemach wykrywania palet umożliwiają pomiar wysokości maksymalnej i detekcję ewentualnego przewymiarowania ładunku na palecie. Dane pomiarowe można przekazywać do sterownika programowalnego za pomocą systemów magistralnych.

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów MLG-2
Możliwość elastycznego zastosowania do pomiaru długości, szerokości i wysokości
  • Odstępy między wiązkami: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Zasięg roboczy: 12 m
  • Funkcje: wiązka krzyżowa pomiarowa, 4 strefy pomiarowe, skanowanie z dużą prędkością, tryb przezroczysty
  • Interfejsy: PNP, analogowy, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Tryb odporności na światło słoneczne z niezawodną wartością progową przełączania
Rodzina produktów MLG-2 WebChecker
Maksymalna precyzja na potrzeby pomiaru szerokości wstęgi
  • Dokładność pomiaru: 0,3 mm na krawędź
  • Rozdzielczość: 0,1 mm
  • Pole pomiarowe: 3150 mm (w krokach po 150 mm)
  • Czas odpowiedzi: 32 µs
  • Interfejsy: 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Zasięg roboczy: 2500 mm
  • Dane wyprowadzane przez interfejs: 10 krawędzi z 5 szerokościami wstęgi i 5 pozycjami środka

Wynik 1 - 2 z 2

TOP