Przegląd
Niezawodna detekcja przy wyjątkowo wąskiej konstrukcji
Rodzinę produktów Smart Light Grids tworzą kurtyny pomiarowe Smart Area Sensor, Smart Gate Sensor i Smart Pick to light Sensor. Kurtyny o wymiarach 8 mm x 25 mm mieszczą się niemal wszędzie i można je montować w ścianach, drzwiach, w obrębie przenośników i maszyn. Dostępne są w wersji wąskiej i płaskiej, o wysokości pola monitorowania od 120 do 1400 mm, w obudowie z tworzywa sztucznego lub obudowie aluminiowej. Automatyczne blokowanie wiązek, przycisk uczenia oraz wskaźnik wzajemnego położenia zapewniają dłuższy czas pracy.
Przegląd
- Różne długości detekcji od 120 mm do 1400 mm (co 160 mm)
- Zasięg roboczy 7 m
- Czas odpowiedzi 18 ms
- Rozdzielczość od 45 mm do 25 mm
- Komisjonowanie z bardzo jasnymi diodami LED sygnalizującymi pracę po stronie nadajnika i odbiornika
- Stopień ochrony IP 65
- Odporność na światło zewnętrzne do 150 000 lx