Kontakt
Opinia

Standardowe kurtyny pomiarowe

Standardowe kurtyny pomiarowe SICK do najróżniejszych zastosowań

Standardowe kurtyny pomiarowe SICK wyposażone są w różne technologie i można je stosować do najróżniejszych zadań – rejestrowania i zliczania obiektów nieregularnych, monitorowania obecności i kontroli wystających elementów – w różnych warunkach montażu i otoczenia. Małe rozstawy wiązek, wysoka odporność na światło zewnętrzne, duże zasięgi, różne wysokości pola monitorowania, kompaktowe obudowy – niezależnie od wymagań kurtyny te oferują optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 8

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów WLG
Refleksyjna kurtyna pomiarowa do detekcji bardzo szybkich i przezroczystych przedmiotów
  • Czas odpowiedzi 0,6 ms
  • Osiem widocznych nadawczych diod LED
  • Maksymalnie osiem wyjść przełączających PNP i jedno wyjście alarmowe
  • Regulacja czułości za pomocą potencjometru
  • Filtr polaryzacyjny w przypadku powierzchni odbijających światło
Rodzina produktów HLG
Niezawodne rejestrowanie najmniejszych obiektów przy wysokiej prędkości
  • Rozdzielczość 2 mm
  • Czas odpowiedzi 3 ms
  • Wysokość pola monitorowania 50 mm
  • Synchronizacja przewodowa
  • PNP albo NPN z wyjściem Q zwykłym albo zanegowanym
  • 1 x wejście testowe, 1 x wejście teach-in
  • Wtyk M12, 8-pinowy
Rodzina produktów ELG
Wytrzymała kurtyna pomiarowa do wielu standardowych aplikacji
  • Liczba wiązek do 128
  • Rożna rozdzielczość: 10 mm / 30 mm i 60 mm
  • Duża rezerwa działania do 12 m zasięgu
  • Potencjometr do regulacji czułości
  • Odporność na światło zewnętrzne do 150 000 lx
  • Wytrzymała obudowa aluminiowa
  • PNP/NPN, wyjście przekaźnikowe i wejście testowe
  • Synchronizacja optyczna
Rodzina produktów SLG
Niezawodna detekcja przy wyjątkowo wąskiej konstrukcji
  • Różne długości detekcji od 120 mm do 1400 mm (co 160 mm)
  • Zasięg roboczy 7 m
  • Czas odpowiedzi 18 ms
  • Rozdzielczość od 45 mm do 25 mm
  • Komisjonowanie z bardzo jasnymi diodami LED sygnalizującymi pracę po stronie nadajnika i odbiornika
  • Stopień ochrony IP 65
  • Odporność na światło zewnętrzne do 150 000 lx
Rodzina produktów FLG
Łatwa instalacja i łatwe uruchomienie przy wysokiej wydajności
  • Dynamiczny i statyczny tryb pracy, przełączalne
  • Obudowa w kształcie widełek i ramki, łatwa regulacja
  • Możliwość regulacji czułości
  • Regulowana blokada przycisków
  • Wytrzymała metalowa obudowa
  • Regulacja długości impulsów
  • Możliwość przełączenia między Q i Q zanegowanym
  • Bardzo krótki czas odpowiedzi
Rodzina produktów FlexChain
Elastyczny i wydajny system detekcji w kaskadzie
  • Łatwe podłączenie maks. 60 czujników
  • Sekwencyjne taktowanie zapobiega wzajemnemu wpływowi
  • Dowolne zastosowanie czujników w różnych technologiach
  • Czujniki dostępne w różnych długościach przewodów
  • Analiza danych z czujników w systemie lub bezpośrednie przesyłanie nieprzetworzonych danych
  • Stabilność procesu dzięki funkcji diagnostycznej
Rodzina produktów VLC100
Tylko jedno urządzenie do wielu różnych obszarów monitorowania
  • Zasięg do 2,8 m
  • Rozdzielczość od 6 mm do 18 mm
  • Tylko jedno urządzenie: zintegrowany nadajnik i odbiornik
  • Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem
  • Automatyczne ustawianie
  • Synchronizacja dwóch systemów
  • Łatwe programowanie metodą uczenia (Teach-in)
Rodzina produktów PLG
Inteligentne i proste komisjonowanie
  • Wskaźnik LED widoczny w obrębie 360°
  • Zasięg do 2 m
  • Różne wysokości pola monitorowania od 120 mm do 420 mm
  • Odporność na światło odbite i zewnętrzne
  • Możliwość przełączania wskaźników LED na tryb stałego świecenia lub migania
  • Optyczne potwierdzenie prawidłowego pobrania

Wynik 1 - 8 z 8

TOP