Zalety

Duża wydajność, elastyczne zastosowanie




warunki otoczenia

Sprawdzi się w każdym otoczeniu
oprogramowanie

Intuicyjne narzędzie do konfiguracji SOPAS
Interfejs komunikacyjny

W nowoczesnych konstrukcjach maszyn występuje najczęściej problem ograniczonego miejsca. W wielu miejscach liczy się każdy milimetr i ważne są szczególnie kompaktowe wymiary. Są to właśnie odpowiednie warunki zastosowania dla kurtyny optycznej SLG-2, która stanowi wydajne rozwiązanie do klasycznych zadań detekcji oraz pomiaru. Kurtyna SLG-2 jest dostępna w wariantach Slim oraz Flat, dlatego też można ją doskonale zintegrować w warunkach małej przestrzeni konstrukcyjnej i zapewnia ona dzięki temu wysoki poziom elastyczności w zakresie integracji w maszynach.
FlexChain oferuje kurtynę optyczną z możliwością elastycznego rozszerzania – nawet do 60 połączonych kaskadowo czujników. Nieistotne jest przy tym, czy chodzi o fotoprzekaźniki, jednokierunkowe lub też odbiciowe kurtyny świetlne: różne technologie czujników można łączyć ze sobą i pozycjonować w całkowicie dowolny sposób. Sekwencyjne taktowanie zapewnia przy tym najwyższą niezawodność pomiaru, podczas gdy funkcje diagnostyczne utrzymują stabilność procesów.
Kurtyny pomiarowe nadają się idealnie do złożonych zastosowań, ponieważ wiązki świetlne są analizowane pojedynczo, a szczegółowe dane pomiarowe są przekazywane do sterownika PLC. Dzięki modułowej budowie możliwy jest wybór różnych wysokości pola detekcji oraz odstępów między wiązkami. Zastosowanie: na przenośnikach taśmowych, w automatycznych systemach magazynowania i wyszukiwania towarów lub też w przypadku realizacji zamówień.
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa zapewniają Państwa urządzeniom niezawodną wydajność produkcji, wysoki stopień elastyczności oraz automatyzację. Dzięki temu mogą Państwo czerpać korzyści z wykorzystania wydajnych produktów do różnych zastosowań – aż po najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu stosowane procesy będą przebiegać w sposób płynny.
Sprawdzona technika kurtyn optycznych, połączona z najnowocześniejszym oprogramowaniem, zapewnia w postaci MLG-2 najwyższą precyzję oraz wiarygodność danych w przypadku pomiaru szerokości wstęgi. Dzięki różnorodnemu zakresowi funkcji można również niezawodnie rejestrować poruszające się szczególnie szybko lub też przezroczyste obiekty.
Nieważne, czy chodzi o obiekty małe, szybkie czy też powolne, błyszczące, przezroczyste lub też ciemne – firma SICK umożliwia Państwu niezawodną detekcję oraz pomiar obiektów, osób i pojazdów, kontrolę obecności oraz wystawania za pomocą wydajnych kurtyn optycznych. Wiele typów konstrukcji oraz wariantów wydajnościowy sprawia, że nasze kurtyny optyczne stanowią idealne rozwiązanie do bardzo różnorodnych zastosowań.
Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów
Wyniki
Wynik 1 - 8 z 13
Wynik 1 - 8 z 13