Akcesoria
Systemy montażowe

Kołnierz z rurą
2034380
Dostępny w magazynie
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówKołnierze
      Rodzina akcesoriówKołnierz przyspawywany
      MateriałStal konstrukcyjna 1.0037
      OpisKołnierz z rurą do łączonej sondy pT, z pokrywą i uszczelką, średnica wewnętrzna 70 mm, długość znamionowa 240 mm
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko