IO-Link – nowa komunikacja na poziomie czujnika

IO-Link otwiera nowe możliwości komunikacji między układem sterowania instalacji i urządzeniami. Czujniki i elementy wykonawcze stają się aktywnymi uczestnikami procesu w sieci automatyki. Jako nadajniki przesyłają informacje o błędach i stanach do układu sterowania. Jako odbiorniki odbierają natomiast sygnały i przetwarzają je. Pozwala to zoptymalizować koszty i procesy w całym łańcuchu tworzenia wartości dla wszystkich branż.

W przypadku standardu IO-Link chodzi o połączenie typu punkt-punkt między dowolnymi sieciami, umożliwiające integrację dolnego poziomu urządzeń sieciowych do komunikacji.

Podstawy technologii IO

Bezproblemowa integracja czujników w sieci automatyki oferuje nowe funkcje standardowe i korzyści.

Zalety standardowych funkcji IO-Link
Integracja czujnika IO-Link z całym systemem automatyki odbywa się za pomocą urządzenia IO-Link Master, biblioteki urządzenia (IODD) i bloków funkcyjnych. Rozbudowa sieci automatyki za pomocą IO-Link

Stałym elementem wyposażenia Smart Sensors jest zintegrowany interfejs IO-Link. Pozostałe cechy stanowią podstawę przyszłościowego systemu automatyki w kontekście Przemysłu 4.0.

Czy są Państwo zainteresowani inteligentnymi czujnikami?
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image

IO-Link Master Starter Kit

Po prostu wypróbuj IO-Link

Dowiedz się więcej