IO-Link Master Starter Kit
Po prostu wypróbuj IO-Link
Wejdź do świata połączeń IO-Link i przekonaj się o zaletach, jakie oferują czujniki IO-Link. Kompleksowy pakiet startowy obejmuje Sensor Integration Gateway SIG200, jak również różne czujniki IO-Link oraz odpowiednie akcesoria. Opisy urządzeń (IODD) załączonych czujników są już zainstalowane na SIG200. Za pomocą dołączonej instrukcji szybkiego uruchamiania można od razu rozpocząć użytkowanie oraz eksperymentować. Oprogramowanie SOPAS ET lub też FieldEcho ułatwia przy tym proste i szybkie połączenie czujników oraz ich uruchomienie. Ponadto można indywidualnie zdefiniować funkcje logiczne dla dostępnych sygnałów wejściowych.
Zestaw startowy zawiera:
- urządzenie IO-Link Master SIG200 z preinstalowanymi IODD
- dwa innowacyjne czujniki (fotoprzekaźnik refleksyjny WLG16 oraz czujnik indukcyjny IMC)
- niezbędne akcesoria, takie jak odbłyśnik, przewody oraz zasilacz
- Oprogramowanie konfiguracyjne można pobrać bezpłatnie