Waldkirch – Fabryka połączona w sieć: IO-Link jako globalny standard integracji inteligentnych czujników otwiera szeroki zakres możliwości dla klientów w dziedzinie automatyzacji. I tu właśnie wkracza SICK. Nowy IO-Link Master SIG300 firmy SICK wyznacza standardy w zakresie elastyczności, łączności i łatwości obsługi. Dzięki temu jest to kluczowy komponent, umożliwiający wykonywanie wydajnych zadań automatyzacji. Jego wyróżniające się cechy szczególne obejmują zintegrowany edytor logiki, który rozwiązuje zdecentralizowane zadania sterowania bezpośrednio w urządzeniu, oraz interfejs USB-C do intuicyjnej konfiguracji SIG300. Integracja z urządzeniami i środowiskami magistrali sieciowych jest również łatwa dzięki rozwiązaniu Function Block Factory firmy SICK. Ponadto zaś, w przeciwieństwie do innych urządzeń IO-Link Master dostępnych na rynku, oferuje wszechstronną funkcjonalność w kompaktowym urządzeniu.
IO-Link Master SIG300: wszechstronne urządzenie, które otwiera drzwi do inteligentnej automatyzacji
2025-04-24
Wypełnianie luki między OT a IT – w jaki sposób SIG300 wypełnia lukę
Postępująca cyfryzacja w przemyśle wymaga kompleksowej komunikacji między maszynami i systemami na poziomie operacyjnym (OT), a także środowiskami serwerowymi i chmurowymi w systemach IT. SIG300 pełni przy tym rolę inteligentnego urządzenia pośredniczącego w przesyłaniu danych. Firmy mogą integrować dane z czujników i elementów wykonawczych z platformami IT oraz chmurowymi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kilku interfejsów, w tym JSON-REST API i MQTT. Jest to szczególnie istotne w przypadku aplikacji takich jak monitorowanie stanu, sterowanie procesami i konserwacja zdalna.
Dzięki obsłudze magistral sieciowych opartych na sieci Ethernet, takich jak EtherCAT, PROFINET i EtherNet/IP, SIG300 gwarantuje elastyczną integrację z szeroką gamą systemów sterowania. Ułatwia to podłączenie do sterowników programowalnych (PLC) bez konieczności pracochłonnego dostosowywania.
Implementacja plug-and-play – w środowiskach magistrali sieciowych
Użytkownicy SIG300 konfigurują i parametryzują podłączone urządzenia IO-Link bez wysiłku i bez dodatkowego oprogramowania bezpośrednio w interfejsie internetowym urządzenia SIG300 – dzięki zintegrowanemu interpreterowi IODD. Klienci mogą również uzyskać dostęp online do Function Block Factory firmy SICK i wygenerować odpowiednie bloki funkcyjne niezależnie od producenta. W ten sposób SIG300 można także łatwo zintegrować z magistralami sieciowymi i sterownikami różnych producentów oraz bezproblemowo wpasować w dostępne środowisko automatyzacji.
Funkcja „Kopia zapasowa i przywracanie” znacznie ułatwia również wymianę podłączonych urządzeń. Gdy tylko czujnik lub element wykonawczy zostanie wymieniony, SIG300 automatycznie przenosi wcześniej konfigurację urządzenia do nowego urządzenia – bez żadnego dodatkowego wysiłku ze strony użytkownika. To samo dotyczy konfiguracji SIG300, która może być powielana i przenoszona na inne urządzenia SIG300. Oszczędza to klientom czas i koszty programowania, które w przeciwnym razie byłyby nieodzowne.
Edytor logiki umożliwia efektywne przetwarzanie na obrzeżach sieci
SIG300 jest jednym z niewielu urządzeń IO-Link Master oferujących zintegrowany edytor logiki. Umożliwia to zdecentralizowane filtrowanie i analizę danych z urządzeń IO-Link. Dzięki temu wstępnemu przetwarzaniu, operacje logiczne, takie jak zliczanie, uśrednianie lub monitorowanie wartości granicznych mogą być wykonywane w urządzeniu SIG300, a dane mogą być łączone w celu ich przesłania. Klienci czerpią korzyści dzięki zwiększonej szybkości reakcji, zmniejszonym obciążeniu obliczeniowym w systemach automatyki i mniejszemu obciążeniu transmisji danych. Może to prowadzić do znacznych oszczędności kosztów usług chmurowych, w przypadku których zazwyczaj pobierane są opłaty za przesyłanie danych.
Klucz do inteligentnej automatyzacji
IO-Link Master SIG300 płynnie rejestruje, zarządza oraz integruje dane procesowe i dane urządzenia. Otwiera to liczne możliwości zastosowań w najróżniejszych dziedzinach kontroli procesów. W kontroli jakości SIG300 wykrywa błędy produkcyjne na wczesnym etapie, identyfikując odchylenia od zdefiniowanych parametrów czujnika. Zmniejsza to koszty odrzutów, zwiększa wydajność i zapewnia niezmiennie wysoką jakość produktu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów.
W szczególności w zautomatyzowanych procesach montażowych, można poprawić zarówno jakość produktu, jak i niezawodność procesu dzięki sterowaniu robotami, chwytakami i innymi systemami manipulacyjnymi na podstawie danych. SIG300 analizuje dane przesłane z czujników i w ten sposób umożliwia bezbłędne rejestrowanie i pozycjonowanie obiektów. SIG300 oferuje również decydujące zalety w odniesieniu do monitorowania stanu maszyn w wymagających branżach. Rejestruje krytyczne zmiany w czasie rzeczywistym i wyświetla je za pośrednictwem wielu kanałów: podłączona lampa sygnalizacyjna natychmiast ostrzega pracowników na poziomie operacyjnym o krytycznym komunikacie, podczas gdy SIG300 przekazuje dane równolegle do aplikacji monitorujących na poziomie IT. Ponadto SIG300 stale rejestruje stan czujników, dzięki czemu w razie potrzeby można przeprowadzić czynności konserwacyjne. Dwukierunkowa komunikacja z podłączonymi urządzeniami umożliwia również wydajną konserwację zdalną – w celu zapewnienia maksymalnej dostępności eksploatacyjnej i minimalnych przestojów.
Dzięki wszechstronności SIG300 możliwych jest również wiele innych zastosowań. Firmy, które chcą zabezpieczyć swoje systemy automatyzacji na przyszłość, korzystają z wydajnego, skalowalnego i łatwego w integracji rozwiązania.
Firma SICK jest jednym ze światowych liderów w gronie dostawców rozwiązań do aplikacji bazujących na czujnikach, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Założona w 1946 roku przez dr h.c. inż. Erwina Sicka firma z siedzibą w Waldkirch w Breisgau niedaleko Freiburga jest jednym z liderów technologii i rynku, i jest obecna na całym świecie dzięki 63 spółkom zależnym oraz holdingom, a także licznym przedstawicielstwom. Firma SICK zatrudnia ponad 10 000 pracowników na całym świecie i w roku obrachunkowym 2024 osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 2,1 miliarda euro. Więcej informacji na temat firmy SICK można uzyskać w internecie pod adresem www.sick.com
The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.