Kontakt
Opinia

IO-Link – integracja z automatyką

Integracja czujnika IO-Link z całym systemem automatyki odbywa się za pomocą modułu IO-Link Master. Do konkretnej konfiguracji urządzeń IO-Link służy biblioteka urządzenia (IODD), a bloki funkcyjne ułatwiają programowanie.

pyramid
pyramid
IO-Link Master

IO-Link Master (sprzęt)

Dostępne są kilka moduły PLC Master umożliwiające podłączenie urządzenia:

SIG200 REST API IO-Link Master, SIG200 PROFINET IO-Link Master, EtherCAT IO-Link Master, EtherNet/IP IO-Link Master, PROFINET IO-Link Master. Sam moduł Master może być urządzeniem sieciowym lub częścią modułowego systemu IO, który jest połączony z magistralą sieciową. Urządzenia sieciowe są włączane do systemu za pomocą opisu urządzenia (GSDML, EDS, ESI itp.)

configuration

Konfiguracja

Podczas projektowania i konfigurowania struktury automatyki w narzędziu inżynierskim określa się wymagane urządzenia sieciowe i ustawia parametry komunikacji. Narzędzie to jest udostępniane przez producenta modułu PLC Master.

Do konkretnej konfiguracji urządzeń IO-Link służy opis urządzenia IODD (IO Device Description). IODD zawiera informacje identyfikacyjne, a także parametry urządzenia, dane procesu i dane diagnostyczne, właściwości komunikacyjne itp.

programming
Programowanie

Użycie bloków funkcyjnych odpowiednich dla danego urządzenia IO-Link ułatwia programowanie. Bloki funkcyjne ułatwiają acykliczną komunikację między sterownikiem PLC i urządzeniami IO-Link, przesyłanie danych serwisowych i interpretowanie danych procesowych. Udostępniają parametry urządzeń i prawidłowe typy urządzeń oraz przekształcają udostępnione parametry na indeksy i podindeksy.

TOP