W przypadku zaawansowanej technicznie automatyki wymagane jest inteligentne wykrywanie obiektów. Fotoprzekaźniki SICK, niezależnie od stopnia skomplikowania wymagań, są niezawodnym rozwiązaniem do wielu obszarów zastosowań. Dzięki wykorzystaniu SIRIC®, obwodu ASIC firmy SICK, wykrywają one wszystkie obiekty nawet w trudnych warunkach otoczenia.
Nasze standardy jakości, przewyższające średni poziom rynkowy, zapewniają dużą niezawodność i pozwalają na zwiększenie wydajności maszyn. Duży wybór obudów, kształtów i metod detekcji umożliwia znalezienie odpowiedniego czujnika SICK do każdego projektu maszyny.
Nasze silne strony
Kompleksowa detekcja
Dzięki wykorzystaniu SIRIC, obwodu ASIC firmy SICK, fotoprzekaźniki SICK wykrywają obiekty różnego typu i o różnych właściwościach.
Wszystkie warunki, wszystkie standardy
Do każdego typu maszyny
Inteligentna komunikacja
Kompletne i indywidualne
Bogata oferta fotoprzekaźników firmy SICK obejmuje kompletne spektrum typowych wymagań aplikacji. Jeśli okaże się to niewystarczające, źródła światła i zasady detekcji można indywidualnie dostosować do specjalnych właściwości obiektu, takich jak materiał, powierzchnia lub kształt.