Fabryka oparta na sieci jest warunkiem koniecznym dla urzeczywistnienia Przemysłu 4.0. Każdy czujnik, każda maszyna i wszyscy zaangażowani ludzie mogą się w niej ze sobą nieustannie komunikować. Ta wymiana informacji nie kończy się jednak wraz z przekroczeniem bram fabryki. Współdziałanie przetwarzania na obrzeżach sieci i w chmurze umożliwia zarządzanie produkcją i danymi również z i na zewnątrz. Ta intensywna współpraca między technologią i ludźmi sprawia, że cały proces staje się bardziej przejrzysty, produktywny i opłacalny.
Przejrzyste procesy produkcyjne i logistyczne
Stały dostęp do informacji o tym, co się dzieje, kiedy, gdzie i w jaki sposób. Ciągła kontrola nad sytuacją – przejrzystość procesów produkcji i dostawy umożliwia ich śledzenie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym od początku do samego końca.
Większa przejrzystość procesów
Dynamiczna i elastyczna produkcja
Postępująca automatyzacja sprzyja elastycznej produkcji i wytwarzaniu produktów nawet w bardzo małych ilościach. W centrum uwagi znajdują się tutaj wymagania klienta. Produkcja pojedynczych egzemplarzy nie jest już kosztownym wyzwaniem, lecz codziennością – i sposobem na sukces biznesowy.
Dynamiczna i elastyczna produkcja
Automatyzacja zapewniania jakości
Większa moc obliczeniowa zmienia również możliwości wizualne rozwiązań opartych na kamerach w zakresie zapewniania jakości i zarządzania produkcją w oparciu o czujniki.
Automatyzacja zapewniania jakości
Platformy mobilne jako część fabryki opartej na sieci
Systemy mobilne są coraz ściślej zintegrowane z łańcuchem produkcyjnym. Pojazdy transportowe bez kierowcy każdej wielkości wspomagają transport i dowóz – bezpiecznie i bezwypadkowo w niemal każdym środowisku przemysłowym.
Inteligentne czujniki na potrzeby współpracy człowieka z robotem
Granice zaczynają się zacierać. Prawdziwa współpraca człowieka z robotem to coś więcej niż tylko współdziałanie i współistnienie. Człowiek i maszyna pracują ramię w ramię w tym samym obszarze roboczym – bez osłon i bez wypadków.