W fabryce firmy Geberit Tubes Composites w miejscowości Givisiéz firma Flück, specjalizująca się w przenośnikach i instalacjach specjalnych, zmodernizowała maszynę do nawijania i bindowania przy użyciu czujników i urządzeń sterujących firmy SICK. Wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa M4000 z funkcją mutingu, optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec4 i sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft dbają o najwyższy poziom bezpieczeństwa maszyn. Dalmierz DT50, fotoprzekaźniki WL14 i czujniki magnetyczne do siłowników MZT8 wykonują szereg działań związanych z detekcją w zmodernizowanej instalacji.
Modernizacja po 15 latach eksploatacji
W pierwszych dniach stycznia 2000 roku po raz pierwszy uruchomiono nawijarkę do rur w firmie Geberit Tubes Composites. Przedsiębiorstwo to należy do spółki akcyjnej Geberit AG z siedzibą w Rapperswil-Jona – europejskiego lidera na rynku produktów sanitarnych. Na maszynie tej nawijane są giętkie rury do urządzeń grzewczych i sanitarnych, podawane bezpośrednio z maszyny produkcyjnej. Rury są następnie nawijane na szpulach i bindowane w formie jednostek transportowych i wysyłkowych. „Było to jedno z głównych wyzwań dla modernizacji” – mówi dyrektor zarządzający Marcel Flück. „Każde dodatkowe załadowanie materiału bindującego, a także każda usterka systemu oznaczała zatrzymanie systemu bindującego, a tym samym produkcji. Celem modernizacji było nie tylko zwiększenie wydajności zakładu poprzez oddzielenie produkcji rur od linii zwijającej i bindującej, lecz także aktualizacja do najnowszego standardu technologii bezpieczeństwa. Poprawa wydajności i ochrony ludzi – tak brzmiało zlecenie dla firmy Flück Fördertechnik AG.
Flück Fördertechnik AG: specjalista w zakresie logistyki wewnętrznej i budowy systemów specjalnych
Mottem firmy Flück Fördertechnik AG od samego momentu jej powstania w 1984 roku jest produkcja wysokiej jakości przenośników i systemów specjalnych. Przedsiębiorstwo to wytwarza innowacyjne, kompleksowe rozwiązania z własnych produktów i podzespołów renomowanych partnerów, np. robotów firmy Kuka. Obejmuje to wszystkie etapy – od opracowania, produkcji, montażu i uruchomienia u klienta, aż po usługi serwisowe i naprawy podczas eksploatacji. „Nie ma chyba zadania związanego z logistyką czy obsługą, którym jeszcze się nie zajęliśmy” – podsumowuje Marcel Flück. „Dotyczy to w szczególności branży modernizacyjnej, która zawsze musi stawić czoła nowym sytuacjom i wyzwaniom. Pod tym względem jego firma była właściwym partnerem dla Geberita. „A my dla Flücka” – dodaje Roger Stettler, Industry Account Manager w SICK AG w Stans. Marcel Flück szybko wymienia powody: „Jakość produktów, terminowość dostaw, szeroki zakres kompletnych rozwiązań od jednego producenta, odpowiednia cena, a poza tym – inaczej niż w przypadku innych dostawców – otrzymujemy kompetentne doradztwo”. Tak było również w przypadku projektu Geberit.
Doradztwo i kompletne rozwiązanie oferowane przez jednego dostawcę
Głównym elementem modernizacji nawijarki było dodanie wspieranej przez robota celi manipulacyjnej z dwoma niezależnymi stanowiskami bindowania. „Proces jest teraz redundantny – ani załadunek materiału bindującego, ani awaria nie spowodują zatrzymania całej instalacji” – mówi Marcel Flück. „W wyniku tego znacznie poprawiła się przepustowość systemu. Rura nawinięta na szpulę nie jest już bindowana bezpośrednio po nawinięciu, lecz wyjmowana z nawijarki przez robota i umieszczana w jednej z dwóch bindownic. Dalmierz DT50 na ramieniu chwytaka robota zapewnia precyzyjne wykrywanie obecności i pozycji podczas manipulowania szpulą. Po zakończeniu bindowania robot umieszcza rolkę na przenośniku rolkowym lub palecie do transportu. Cela robota jest całkowicie otoczona ogrodzeniem ochronnym. Cela jest otwarta tylko tam, gdzie robot przejmuje rolkę z nawijarki, w miejscu przekazania na taśmę i w miejscu składowania palet. „Firma SICK była w stanie polecić najlepsze technicznie i ekonomicznie rozwiązanie dla wszystkich trzech stanowisk” – mówi Marcel Flück. Wolna od stref martwych i łatwa w montażu optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa detec4 spełnia najwyższy poziom ochrony PL e pomiędzy nawijarką a celą robota – podobnie jak wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa M4000 w strefie przekazania na paletę. „Dodatkowa funkcja mutingu umożliwia wjazd lub odebranie palet bez konieczności wyłączania nawijarek rur lub robota” – wyjaśnia Sascha Ceccotti, inżynier ds. zastosowań w SICK AG.
Przekazanie materiału z przenośnika taśmowego nie jest istotne z punktu widzenia techniki bezpieczeństwa – fotoprzekaźnik WL14 wykrywa tutaj założenie związanej rolki i jej odtransportowanie.
Skonfigurowany dostęp zdalny
Wszystkie sygnały i procesy istotne lub nieistotne z punktu widzenia bezpieczeństwa są sterowane za pomocą sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft. „Z uwagi na to, że sterownik ten jest programowalny, firma Flück nie musiała zastosować dodatkowego sterownika” – mówi Roger Stettler, podkreślając aspekt ekonomiczny. Dodatkowym atutem jest możliwość skonfigurowania zdalnej konserwacji przez Internet przy użyciu sterownika i komputera osobistego ze zdalnym dostępem. „Połączenie jest łatwe do zaprogramowania, a SICK dostarcza bezpłatne oprogramowanie” – mówi Marcel Flück. Dzięki towarzyszącym umowom serwisowym można osiągnąć maksymalną dostępność eksploatacyjną.
Modernizacja bez ryzyka: krótki czas trwania projektu, szybki wzrost wydajności
Cała modernizacja zakładu mogła zostać przeprowadzona w krótkim czasie. Od rozpoczęcia projektu, przez testy czujników i sterownika, odbiór wstępny i montaż w firmie Geberit, aż do uruchomienia i odbioru końcowego minęły zaledwie dwa miesiące. Doradztwo świadczone przez dostawcę, a także spójna koncepcja urządzeń sterujących i czujników pozwoliły wyeliminować ryzyko związane z interfejsami, a tym samym niepotrzebną stratę czasu na etapie planowania i realizacji. Modernizacja bez ryzyka: po krótkim czasie instalacja została ponownie uruchomiona i mogła pracować znacznie wydajniej niż do tej pory – w dodatku z wyższym poziomem bezpieczeństwa technicznego.
- Informacje o produkcie: Flexi Soft, M4000, WL14-2, Dx50, deTec4 Core, MZT8
- Oferta produktów: sterowniki bezpieczeństwa, wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa, fotoprzekaźniki, dalmierze średniego zasięgu, optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa, czujniki magnetyczne do siłowników