Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IQV

Płaskie wykonania w korpusie prostopadłościennym do zastosowań w środowisku przemysłowym

Twoje korzyści

  • Ekstremalna stabilność i żywotność
  • Odpowiednie do aplikacji cechujących się niewielką ilością dostępnego miejsca
  • Brak ograniczeń przy projektowaniu maszyn
  • Duża swoboda podczas projektowania maszyn ze względu na płaską konstrukcję
  • Wysoki moment dokręcenia zapewnia niezawodny montaż

Przegląd

Płaskie wykonania w korpusie prostopadłościennym do zastosowań w środowisku przemysłowym

Płaskie czujniki IQV są zalecane w przypadku niewielkiej ilości dostępnego miejsca. Dzięki małej wysokości można je zastosować w aplikacjach, w których ilość dostępnego miejsca jest bardzo ograniczona. Jednocześnie czujniki te zapewniają dużą swobodę podczas projektowania maszyn. Większe zasięgi nawet do 7 mm umożliwiają bezproblemową realizację nawet bardziej skomplikowanych rozwiązań. Wytrzymały korpus metalowy i duże momenty dokręcenia sprawiają, że montaż tych płaskich czujników jest bardzo łatwy.

Przegląd
  • Wymiary: 20 mm x 32 mm x 8 mm lub 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Większe zasięgi: od 5 mm do 7 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25 °C do +70 °C
  • Korpus metalowy, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Płaski korpus z wytrzymałego metalu

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WykonanieProstopadłościenny
    Wymiary

    20 mm x 32 mm x 8 mm

    25 mm x 50 mm x 10 mm

    Zasięg Sn7 mm / 5 mm
    Materiał obudowyCynkowy odlew ciśnieniowy / aluminium
    Stopień ochronyIP67
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania