Przegląd
Miniaturowe czujniki w wykonaniu prostopadłościennym, przeznaczone do zastosowań w środowisku przemysłowym
Czujniki IQM w miniaturowym prostopadłościennym korpusie pozwalają zaoszczędzić wiele miejsca. Wyróżniają się niewielką wysokością minimalną wynoszącą 4,7 mm i w pełni zintegrowaną elektroniką. Tym samym ustanawiają nowej standardy i umożliwiają miniaturyzację podzespołów oraz maszyn. Zwiększone zasięgi do 3 mm pozwalają na niezawodny odczyt położenia także w wymagających zastosowaniach. Czujniki IQM można szybko zamontować na stałe, używając tylko jednej śruby.
Przegląd
- Wymiary: 8 mm x 16 mm x 4 mm lub 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Większe zasięgi: od 1,5 mm do 3 mm
- Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
- Stopień ochrony: IP 67
- Zakres temperatur: od –20 °C do +70 °C
- Korpus z tworzywa sztucznego
- Płaska, zajmująca niewiele miejsca, lekka konstrukcja