Przegląd
Klasyczne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych
Precyzja, maksymalne ograniczenie przestojów i duża trwałość użytkowa to główne wymogi, jakie muszą spełniać czujniki indukcyjne. Czujniki indukcyjne IMW mieszczą w niewielkim korpusie najnowszą technologię. Zintegrowany układ ASIC umożliwia cyfrowe dostrojenie po zakończeniu procesu produkcji. Zapis wartości w układzie ASIC zapewnia bardzo precyzyjny punkt przełączania oraz wysoką powtarzalność wartości – niezależnie od ilości partii. Wypełnienie korpusu techniką hot-melt zapewnia wysoką odporność na udary i drgania. Dla użytkownika oznacza to maksymalną dokładność pozycjonowania w maszynie oraz niezawodną pracę czujnika.
Przegląd
- Typy konstrukcji: od M12 do M30
- Standardowe zasięgi: od 2 do 15 mm
- Wykonanie elektryczne: AC 2-przewodowe, AC/DC 2-przewodowe
- Stopień ochrony: IP 67
- Zakres temperatur: od –25 °C do 75 °C
- Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego