Przegląd
Standardowe ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w środowisku przemysłowym
Precyzja, maksymalna dostępność eksploatacyjna i duża trwałość użytkowa to główne wymogi, jakie muszą spełniać czujniki indukcyjne. Czujniki indukcyjne IME mieszczą w niewielkim korpusie najnowszą technologię. Zintegrowany układ ASIC umożliwia cyfrowe dostrojenie po zakończeniu procesu produkcji. Zapis wartości w układzie ASIC zapewnia bardzo precyzyjny punkt przełączania oraz wysoką powtarzalność wartości – niezależnie od ilości partii. Innowacyjne wypełnienie korpusu metodą hot-melt zapewnia wysoką odporność na udary i drgania. Dla użytkownika oznacza to maksymalną dokładność pozycjonowania w maszynie oraz niezawodną pracę czujnika.
Przegląd
- Typy konstrukcji: od M8 do M30
- Większe zasięgi: od 1,5 mm do 38 mm
- Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe, DC 2-przewodowe
- Stopień ochrony: IP 67
- Zakres temperatur: od –25°C do +75°C
- Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego