- Strona startowa
- Produkty
- Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
- Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
- IMC
- IMC18-12NPPVC0SA00
- Strona startowa
- Produkty
- Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
- Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
- IMC
- IMC18-12NPPVC0SA00
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IMC
IMC18-12NPPVC0SA00
1079295
W zestawie znajdują się:
BEF-MU-M18N (1)
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
W zestawie
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Wykonanie Budowa metryczna Rozmiar gwintu M18 x 1 Średnica Ø 18 mm Zasięg Sn 0 mm ... 12 mm 1) Zasięg gwarantowany Sa 9,72 mm Liczba punktów przełączania Maks. cztery ustawiane punkty przełączania lub okna Tryb przełączania Single point, Window mode, Two point mode, Wizualny wskaźnik ustawienia Częstotliwość przełączania wyj. Qint.1 / Qint.2 na pinie 2: 250 Hz Montaż w metalu Nie w jednej płaszczyźnie Typ przyłącza Wtyk M12, 4-pinowy 2) Wyjście przełączające PNP Wyjście Q/C wyjście przełączające lub tryb IO-Link Wyjście MFC wyjście przełączające lub wejście Funkcja wyjścia Styk normalnie zamknięty / Styk normalnie otwarty Właściwość trybu przełączania Programowalny Wykonanie elektryczne DC 4-przewodowe Stopień ochrony IP68 3)
IP69K 4)
Cechy szczególne Smart Task, Odporność na środki chłodzące i smarujące, IO-Link Zastosowania specjalne Obszar stosowania płynów chłodzących i smarów, trudne warunki pracy Cechy wyróżniające Odporność na środki chłodzące i smarujące Konfiguracja styku 2 Wejście zewnętrzne, konfiguracja Teach-in, sygnał przełączający Zakres dostawy Nakrętka mocująca, stal nierdzewna V2A, z uzębieniem blokującym (2 x) - 1) Nastawne.
- 2) Z pozłacanymi stykami.
- 3) Wg EN 60529.
- 4) Wg ISO 20653:2013-03.
- Mechanika/elektryka
Napięcie zasilające 10 V DC ... 30 V DC 1) Tętnienia resztkowe ≤ 10 % Spadek napięcia ≤ 2 V 2) Histereza Programowalny 3) Powtarzalność ≤ 5 % 4) 5) Dryft temperaturowy (Sr) ± 10 % EMC Wg EN 60947-5-2 Prąd stały Ia ≤ 200 mA 6) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ✔ Zabezpieczenie przed zamianą biegunów ✔ Redukcja impulsu przy załączeniu zasilania ✔ Odporność na udary i drgania 100 g / 2 ms / 500 cykli; 150 g / 1 mln cykli; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g Temperatura otoczenia podczas pracy –40 °C ... +75 °C Materiał obudowy Stal nierdzewna V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 Materiał, powierzchnia aktywna Tworzywo sztuczne, LCP Długość obudowy 65 mm Użyteczna długość gwintu 39 mm Maks. moment dokręcania Typ. 90 Nm 7) Nr pliku UL E181493 Dokładność uczenia (Teach-in) +/- 3% Sr Rozdzielczość standardowa (zakres) 40 μm (0 mm ... 8 mm)
75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
Rozdzielczość maksymalna (zakres) 75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
300 μm (10 mm ... 12 mm)
- 1) Tryb IO-Link: 18 V DC ... 30 V DC.
- 2) Przy Ia maks.
- 3) W celu spełnienia wymagań normy EN 60947-5-2 należy ustawić histerezę wynoszącą ok. 10%.
- 4) Ub i Ta stałe.
- 5) Sr.
- 6) Łącznie 200 mA dla obu wyjść przełączających.
- 7) Przy użyciu uzębionej strony nakrętki.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
MTTFD 688 lat(a) DCavg 0 % TM (okres użytkowania) 20 lat(a)
- Interfejs komunikacyjny
Interfejs komunikacyjny IO-Link V1.1 Interfejs komunikacyjny – szczegóły COM2 (38,4 kBaud) Czas cyklu 5 ms Długość danych procesowych 32 Bit Struktura danych procesowych Bit 0 = sygnał przełączający QL1
Bit 1 = sygnał przełączający QL2
Bit 2 = sygnał przełączający QInt3
Bit 3 = sygnał przełączający QInt4
Bit 16 ... 31 = wartość odległości
Ustawienie fabryczne Punkt przełączania 1: wartość referencyjna 1
Wyjście: styk normalnie otwarty
Styk 2 – konfiguracja: wejście
- Wartości referencyjne
Wskazówka Wartość referencyjna (cyfrowa) dla punktu przełączania w mm zapisana w czujniku Wartość referencyjna 1 12 mm Wartość referencyjna 2 10 mm Wartość referencyjna 3 8 mm Wartość referencyjna 4 5 mm
- Współczynniki redukcji
Stal nierdzewna (V2A) Ok. 0,7 Aluminium (Al) Ok. 0,4 Miedź (Cu) Ok. 0,4 Mosiądz (Ms) Ok. 0,4
- Informacja dotycząca montażu
Uwaga Przynależna grafika – patrz „Informacja dotycząca montażu” A 18 mm B 45 mm C 18 mm D 36 mm E 12 mm F 96 mm
- Smart Task
Oznaczenie Smart Task Logika podstawowa Funkcja logiczna AND
OR
XOR
Histereza
Funkcja timera Opóźnienie przy włączaniu
Opóźnienie wyłączenia
Opóźnienie włączenia i wyłączenia
Impuls (One Shot)
Inwerter Nastawne Częstotliwość przełączania SIO Direct: 250 Hz 1)
SIO Logic: 250 Hz 2)
IOL: 250 Hz 3)
Sygnał przełączający Sygnał przełączający QL1 Wyjście przełączające Sygnał przełączający QL2 Wyjście przełączające - 1) SIO Direct: praca czujnika w standardowym trybie I/O bez komunikacji IO-Link i bez wykorzystania wewnętrznej logiki lub parametrów czasowych czujnika (ustawione na „bezpośrednio” / „nieaktywne”).
- 2) Logika SIO: praca czujnika w standardowym trybie I/O bez komunikacji IO-Link. Wykorzystanie wewnętrznej logiki czujnika lub parametrów czasowych, dodatkowo funkcje automatyzacji.
- 3) IOL: praca czujnika z pełną komunikacją IO-Link i wykorzystaniem parametrów logiki, czasu i parametrów funkcji automatyzacji.
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270101 eCl@ss 5.1.4 27270101 eCl@ss 6.0 27270101 eCl@ss 6.2 27270101 eCl@ss 7.0 27270101 eCl@ss 8.0 27270101 eCl@ss 8.1 27270101 eCl@ss 9.0 27270101 eCl@ss 10.0 27270101 eCl@ss 11.0 27270101 eCl@ss 12.0 27274001 ETIM 5.0 EC002714 ETIM 6.0 EC002714 ETIM 7.0 EC002714 ETIM 8.0 EC002714 UNSPSC 16.0901 39122230
-
-
-
-
-