Kontakt
Opinia

IMI: wytrzymałe czujniki w całości z metalu

Twardy, twardszy, najtwardszy.

Całkowicie metalowe czujniki IMI firmy SICK z ich zamkniętymi obudowami ze stali nierdzewnej zostały zaprojektowane do wymagających aplikacji, narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne i chemiczne. Duże zasięgi oraz komunikacja za pośrednictwem połączenia IO-Link umożliwiają utrzymanie wysokiej stabilności procesów oraz dostępności eksploatacyjnej instalacji.

Wybór produktu

IMS: niezawodny do maszyn mobilnych

Maksymalne czasy pracy maszyny

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe IMS z dopuszczeniem typu E1 nadają się optymalnie do zastosowania w maszynach mobilnych i to w każdych warunkach pogodowych: ochrona przed zjawiskiem Load Dump, wysoka kompatybilność elektromagnetyczna, duży zakres napięć i temperatur, ekstremalna trwałość i szczelność.

Wybór produktu

Czujniki o trzykrotnie większym zasięgu

Stabilne procesy i duża dostępność eksploatacyjna instalacji dzięki 3xSn

Dzięki trzykrotnie większemu zasięgowi nawet urządzenia o małych rozmiarach osiągają ekstremalne zasięgi powyżej kilku centymetrów. Dzięki temu można zaoszczędzić na przestrzeni instalacyjnej w maszynie oraz ograniczyć niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia ze względu na większy odstęp od rejestrowanego obiektu. Efektem jest wysoka dostępność eksploatacyjna instalacji.

Wybór produktu

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Bezpieczne monitorowanie pozycji w standardzie do PL e

W przypadku bezpiecznego monitorowania pozycji, np. w przypadku zastosowania pojazdów transportowych bez kierowcy, decydującą rolę pełnią kompaktowe, indukcyjne wyłączniki bezpieczeństwa firmy SICK. Są one nie tylko małe i wszechstronne, lecz działają również w sposób bezkontaktowy i dlatego są nadzwyczaj odporne na zużycie.

Wybór produktu

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Gotowość na każde zadanie. W każdym otoczeniu.

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe firmy SICK rejestrują, zliczają lub pozycjonują metalowe przedmioty z najwyższą precyzją oraz niezawodnością, a przy tym praktycznie nie ulegają zużyciu i są niewrażliwe na wpływy otoczenia.

Przez cały długi okres trwałości użytkowej przekonują swą precyzją oraz najwyższą dostępnością eksploatacyjną.

więcej

IMA: czujniki analogowe

Rodzina produktów wita nową generację

Analogowe, indukcyjne czujniki zbliżeniowe IMA nadają się doskonale do taniego i niezawodnego monitorowania dróg przemieszczenia oraz pozycji obiektów.

Oprócz wariantów z trzykrotnie większym zasięgiem do 40 mm dostępne są teraz również warianty o zwykłym zasięgu do 15 mm.

Wybór produktu

Smart Sensors

Dostawcy informacji dla I4.0

Smart Sensors generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza klasyczne sygnały przełączające lub zmierzone wartości procesu. Tym samym umożliwiają znaczący wzrost wydajności, większą elastyczność i większe bezpieczeństwo na etapie planowania, pozwalając na serwisowanie instalacji w ramach konserwacji prewencyjnej.

więcej
IMI: wytrzymałe czujniki w całości z metalu
IMS: niezawodny do maszyn mobilnych
Czujniki o trzykrotnie większym zasięgu
Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IMA: czujniki analogowe
Smart Sensors

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 1762

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IQY
  • Zasięg Sn: 2 mm
  • Montaż w metalu: W jednej płaszczyźnie
  • Budowa prostopadłościenna (szer. x wys. x głęb.): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Funkcja wyjścia: Styk normalnie zamknięty
  • Typ przyłącza: Przewód 3-żyłowy, 4 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IQY
  • Zasięg Sn: 2 mm
  • Montaż w metalu: W jednej płaszczyźnie
  • Budowa prostopadłościenna (szer. x wys. x głęb.): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Funkcja wyjścia: Styk normalnie zamknięty
  • Typ przyłącza: Przewód z wtykiem M8, 3-pinowy, 100 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IQB
  • Zasięg Sn: 4 mm
  • Montaż w metalu: W jednej płaszczyźnie
  • Budowa prostopadłościenna (szer. x wys. x głęb.): 12 mm x 40 mm x 26 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Funkcja wyjścia: Styk normalnie otwarty
  • Typ przyłącza: Przewód 3-żyłowy, 0,2 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IMB
  • Kształt obudowy: Standard
  • Zasięg Sn: 8 mm
  • Montaż w metalu: Quasi-zabudowane czoło
  • Wykonanie elektryczne: DC 4-przewodowe
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Funkcja wyjścia: Komplementarne
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IMB
  • Kształt obudowy: Standard
  • Zasięg Sn: 12 mm
  • Montaż w metalu: Nie w jednej płaszczyźnie
  • Wykonanie elektryczne: DC 4-przewodowe
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Funkcja wyjścia: Komplementarne
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IMB
  • Kształt obudowy: Standard
  • Zasięg Sn: 4 mm
  • Montaż w metalu: W jednej płaszczyźnie
  • Wykonanie elektryczne: DC 2-przewodowe
  • Funkcja wyjścia: Styk normalnie otwarty
  • Typ przyłącza: Przewód 2-żyłowy, 2 m
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IMB
  • Kształt obudowy: Standard
  • Zasięg Sn: 15 mm
  • Montaż w metalu: W jednej płaszczyźnie
  • Wykonanie elektryczne: DC 2-przewodowe
  • Funkcja wyjścia: Styk normalnie otwarty
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
IMB
  • Kształt obudowy: Standard
  • Zasięg Sn: 15 mm
  • Montaż w metalu: W jednej płaszczyźnie
  • Wykonanie elektryczne: DC 4-przewodowe
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Funkcja wyjścia: Komplementarne
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 8 z 1762

Zalety

Niezawodne, wydajne, wytrzymałe. Indukcyjne czujniki zbliżeniowe SICK

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe są powszechnie stosowane w praktycznie wszystkich branżach przemysłu. Umożliwiają bezkontaktową detekcję obiektów metalowych i odznaczają się dużą trwałością użytkową oraz maksymalną wytrzymałością. Dzięki najnowocześniej technologii ASIC oferują przy tym najwyższą precyzję i niezawodność. Zawsze optymalne rozwiązanie: zarówno w wersji cylindrycznej, jak i prostopadłościennej, z jedno-, dwu- a nawet trzykrotnie większym zasięgiem od standardowych, czy też w specjalnym wykonaniu do stref zagrożonych wybuchem albo trudnych warunków otoczenia. Oferta SICK jest dopracowana i niezawodna, dostosowana do danej branży i konkretnych zadań automatyzacyjnych.

Szeroki wybór

Duże i małe, cylindryczne i prostopadłościenne – w obszernej ofercie indukcyjnych czujników zbliżeniowych firmy SICK można znaleźć czujnik pasujący do każdego zastosowania. Klienci mają do wyboru liczne konstrukcje i materiały, takie jak stal nierdzewna, VISTAL®, metal, tworzywo sztuczne czy powłoka PTFE. Również w zakresie elektryki i elementów przyłączeniowych dostępne są różne warianty stosowane powszechnie w środowisku przemysłowym. A jeśli klient mimo to nie znajdzie odpowiedniego czujnika, może szybko i bez komplikacji skorzystać z oferowanych przez firmę SICK czujników dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.

Niezawodna detekcja we wszystkich warunkach zastosowania

Nieważne, jak surowe warunki występują w miejscu zastosowania: indukcyjne czujniki zbliżeniowe firmy SICK działają zawsze niezawodnie. Dostarczają one niezawodnych wyników detekcji nawet w najtrudniejszych warunkach. Ze względu na niezwykle wytrzymałą konstrukcję cechują się dużą odpornością mechaniczną na udary i drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Czujnikom firmy SICK można zaufać – w przypadku pyłu i zanieczyszczeń, w ekstremalnych temperaturach lub przy dużych zmianach temperatury, jak również w wilgotnym i mokrym otoczeniu, a także w przypadku kontaktu z chemikaliami, takimi jak środki czyszczące.

Precyzja, wydajność i łatwa komunikacja

Dzięki najnowszej technologii ASIC firmy SICK błędy w procesach stają się przeszłością. Czujniki wyposażone w tę technologię są wydajniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Niezależnie od tego, czy mówimy o urządzeniach o standardowym zasięgu, czy o zasięgu nawet czterokrotnie większym, indukcyjne czujniki zbliżeniowe firmy SICK zapewniają pewną detekcję z najwyższą precyzją i niezawodnością. Firma SICK każdego dnia robi kolejny krok w przyszłość. Rozszerzone możliwości diagnostyczne i komunikacja za pośrednictwem interfejsu IO-Link 1.1 sprawiają, że czujniki stają się źródłami danych dla Przemysłu 4.0. Dzięki funkcjom inteligentnym w czujniku można łatwo i bezpośrednio zrealizować złożone zadania, za które dotychczas odpowiadał sterownik. Upraszcza to konserwację prewencyjną i ogranicza przestoje maszyn.

Pliki do pobrania

TOP