Kontakt
Opinia

Akcesoria
Inne akcesoria

iE17-S1
5311130
Preferowany typ – dostępny w magazynie
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówAktywator
      OpisKształt aktywatora i sprężyna zapobiegają manipulacji
      BudowaProsty
      Możliwość aktywowaniaSztywny
      Min. promień drzwi≥ 175 mm
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279222
      ECl@ss 6.227279222
      ECl@ss 7.027279222
      ECl@ss 8.027279222
      ECl@ss 8.127279222
      ECl@ss 9.027270612
      ECl@ss 10.027270612
      ECl@ss 11.027270612
      ETIM 5.0EC002594
      ETIM 6.0EC002594
      ETIM 7.0EC002594
      UNSPSC 16.090131251501

    Rysunki techniczne

    iE17-S1
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP