Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Oświetlenia / LED
ICL300-F222
1046820
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Dane celne
-
Dane techniczne
Grupa akcesoriów | Oświetlenia |
Rodzina akcesoriów | LED |
Opis | Oświetlenie pierścieniowe, plamka pola jasnego, kolor oświetlenia: czerwony, odległość oświetlenia 0,2 m ... 2 m, temperatura 0°C ... +40°C |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 °C ... +40 °C 1) |
Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –25 °C ... +70 °C 1) |
Klasa LED | Grupa ryzyka 1 (niewielkie ryzyko, IEC62471: 2006) |
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 | 27110635 |
ECl@ss 5.1.4 | 27110635 |
ECl@ss 6.0 | 27110635 |
ECl@ss 6.2 | 27110635 |
ECl@ss 7.0 | 27110635 |
ECl@ss 8.0 | 27110635 |
ECl@ss 8.1 | 27110635 |
ECl@ss 9.0 | 27110635 |
ECl@ss 10.0 | 27110635 |
ECl@ss 11.0 | 27110635 |
ECl@ss 12.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
UNSPSC 16.0901 | 39101628 |
Rysunki techniczne
Wykres pola odczytu
-
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.