Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Oświetlenia / LED

ICL300-F202S01
1047957
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówOświetlenia
      Rodzina akcesoriówLED
      OpisOświetlenie pierścieniowe, plamka pola jasnego, kolor oświetlenia: podczerwień, odległość oświetlenia 0,2 m ... 2 m, temperatura 0°C ... +40°C
      Temperatura otoczenia podczas pracy0 °C ... +40 °C 1)
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–25 °C ... +70 °C 1)
      Klasa LEDGrupa ryzyka 1 (niewielkie ryzyko, IEC62471: 2006)
      • 1) Wilgotność względna: 93%.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ECl@ss 12.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    Rysunki techniczne

    ICL300-F202S01
    Wykres pola odczytu
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko