Green Packaging

SICK Green Packaging Image
SICK Green Packaging Image

Dlaczego firma SICK się angażuje

Większość odpadów stałych to opakowania. W USA na przykład udział odpadów pochodzących z opakowań w odniesieniu do całości wynosi według szacunków około 30 procent. Obniżenie tej wartości jest istotne również z tego względu, że w większości przypadków opakowania, w porównaniu z cyklem życia produktu, są używane jedynie przez krótki czas. Aby zminimalizować ilość odpadów z tworzyw sztucznych, firma SICK pracuje nad przyjaznymi dla środowiska opakowaniami z materiałów pochodzących z odzysku. Strategię zrównoważonego rozwoju firmy SICK określa pełne odpowiedzialności podejście do zasobów.

Innowacyjne pomysły i zrównoważone opakowania

W sposób ciągły pracujemy nad przyjaznymi dla środowiska opakowaniami, aby ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej. W tym celu zastępujemy tworzywo sztuczne albo tekturą albo papierem lub też używamy zamiast niego tworzyw sztucznych z recyklingu. Ponadto naszym celem jest również dalsze ograniczenie objętości, jak również masy opakowań z tworzywa sztucznego i papieru.

Działania te są wyrazem zainteresowania firmy SICK problemem zanieczyszczenia środowiska przez mikroplastik i zmierzają również do ograniczenia zużycia energii podczas transportu. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, chcielibyśmy w przyszłości zrezygnować z nowego tworzywa sztucznego i sięgnąć po recyklaty. Skończone zasoby zastępujemy odnawialnymi: papier z recyklingu, recyklaty z drewna ze zrównoważonej gospodarki leśnej będą w przyszłości stosowane w coraz większym stopniu.
Pierwsze projekty zostały już zrealizowane: zamiast zwykłej pianki dwuskładnikowej, SICK używa teraz jako zabezpieczenia transportowego grubszego papieru. Również w celu zapewnienia bezpiecznego transportu zastosowano folię bąbelkową o zawartości recyklatu na poziomie co najmniej 50 procent. W miejsce standardowego opakowania z tworzywa sztucznego są teraz używane torebki plastikowe o trzech różnych rozmiarach, co redukuje ilość opakowań wtórnych. Za pomocą mniejszych i dostosowanych wielkości opakowań można ponadto nie tylko ograniczyć zużycie paliwa, ale również zmniejszyć całą objętość opakowania. W ten sposób zmniejsza się ślad CO2 od opakowania aż po transport.

Dzięki rozwiązaniu „Green Packaging” firma SICK działa odpowiedzialnie na rzecz zdrowego środowiska i rozwija stale wraz ze swymi dostawcami opakowań innowacyjne oraz przyjazne dla środowiska sposoby pakowania.