Dlaczego firma SICK się angażuje
Minerały, metale i zasoby kopalne są na naszej planecie ograniczone i nie można ich odnowić. Dlatego też nieodzowne jest odzyskiwanie tych materiałów i ich ponowne wprowadzanie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Wraz ze wzrostem liczby ludności postępuje stale zużycie, które pogłębia problem niedoboru zasobów.
Działająca gospodarka o obiegu zamkniętym jest ważnym aspektem również w przypadku tworzyw sztucznych, ponieważ ich większa część nie jest poddawana recyklingowi. Tworzywa sztuczne stanowią 85 procent wszystkich śmieci na plażach na całym świecie. Trafiają one do organizmów stworzeń morskich lub także do organizmu człowieka. Negatywne skutki dla zdrowia ludzi i zwierząt ze względu na mikrocząstki tworzyw w powietrzu, wodzie i żywności trudno wprost oszacować.
Odpowiedzialny sposób obchodzenia się z zasobami
SICK poświęca wiele uwagi odpowiedzialnemu sposobowi obchodzenia się z ograniczonymi zasobami. Minerały, metale i zasoby kopalne można odzyskiwać dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym. W przypadku metali zasadą staje się już, że zawierają one pewną część pochodzącą z recyklingu. W związku z tym ok. 52 procent wytwarzanego aluminium pochodzi w Europie z odzysku. W przypadku tworzyw sztucznych natomiast w obszarze przemysłowym jest to do tej pory rzadkością. Aby zamknąć ten obieg oraz zminimalizować negatywne skutki środowiskowe, firma SICK bada możliwość zastosowania tworzyw sztucznych z recyklingu oraz alternatyw, czyli tak zwanych recyklatów. Naszym celem jest ich zastosowanie również w naszych własnych produktach.