Dlaczego firma SICK się angażuje
Zgodnie z aktualnymi szacunkami technika informacyjna i komunikacyjne zużywa około 4 procent światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto streaming wideo, media społecznościowe, Big Data, sztuczna inteligencja oraz digitalizacja procesów biznesowych i produkcyjnych przyczyniają się do wzrostu światowego zużycia energii, a tym samym emisji CO2. Oprócz tego do wytwarzania urządzeń IT stosowane są metale (m.in. srebro, złoto, miedź, lit) oraz ziemie rzadkie (np. neodym, tantal), które mają negatywny wpływ na środowisko, ponieważ najczęściej są wydobywane w niekontrolowanych warunkach. Przykłady te pokazują, dlaczego również pole działalności takie jak IT zapewnia znaczne potencjały optymalizacji w rozumieniu ekologicznego zrównoważonego rozwoju.
Co SICK rozumie pod pojęciem „Green IT”
„Green IT” oznacza dla nas efektywną energetycznie i przyjazną dla środowiska technologię informacyjną i komunikacyjną w firmie SICK. Rozróżnia się przy tym pomiędzy „zielenią w IT” oraz „zielenią dzięki IT”:
Określenie „zieleń w IT” obejmuje przede wszystkim zastosowanie oszczędzających energię urządzeń IT, jak również optymalizację zapotrzebowania na zasoby na stanowisku pracy oraz do chłodzenia serwerów. Ponadto firma SICK kładzie nacisk na zrównoważony cykl życia urządzeń IT – od chwili zakupu aż po recykling. Za pomocą oszczędzających zasoby oraz efektywnych pod względem energetycznym procesów, takich jak np. wirtualizacja serwerów oraz ujednolicenie aplikacji w celu zmniejszenia obciążenia serwerów oraz zużycia energii usiłujemy również w obszarze IT podkreślić rolę ekologicznej zasady zrównoważonego rozwoju.
„Zieleń dzięki IT” to w firmie SICK zapewnienie infrastruktury IT do redukcji śladu CO2. Należą do niej systemy wideokonferencji, aby wyeliminować zbędne podróże służbowe lub też wyposażenie IT, umożliwiające mobilną pracę w domu. Ponadto wspierana jest współpraca między działami, dzięki czemu realizowana jest digitalizacja procesów biznesowych w całym przedsiębiorstwie.