Dlaczego firma SICK się angażuje
Sektor budowlany jest uznawany za największy czynnik jednostkowy, jaki przyczynia się do światowego zużycia energii oraz do emisji gazów cieplarnianych. Decydujące jest przy tym oddziaływanie na środowisko z fazy użytkowania, a więc zużycie energii, oraz oddziaływanie na środowisko zastosowanych materiałów budowlanych.
Ze względu na długi okres trwałości budynków, w przypadku budowy budynków biurowych, hal magazynowych oraz budynków produkcyjnych nieodzowna jest od samego początku inwestycja w efektywność energetyczną, aby można było zapewnię maksymalne pozytywne oddziaływanie na środowisko. W przypadku nowo powstających obiektów firma SICK zwraca uwagę na zrównoważone materiały budowlane. Obejmuje to również wykorzystanie surowców odnawialnych, takich jak np. drewno zamiast betonu, które są produkowane przy zużyciu w miarę możliwości małej ilości energii oraz najlepiej lokalnie. Czynniki te mają decydujący pozytywny wpływ na bilans ekologiczny.
Zrównoważony rozwój w przypadku budynków SICK
Firma SICK optymalizuje z jednej strony istniejące budynki, a z drugiej wszystkie planowane nowe budowle:
W przypadku wszystkich nowych budynków najpierw tworzona jest koncepcja energetyczna, umożliwiająca uzyskanie w miarę możliwości niewielkiego zużycia energii. Istotne działania, jakie są realizowane w zależności od możliwości w danej lokalizacji oraz profilu użytkowego budynku:
- Wykorzystanie wód gruntowych do chłodzenia
- Aktywacja rdzenia betonowego
- Wentylacja wyporowa i systemy wentylacji z odzyskiem ciepła
- Wykorzystanie światła dziennego oraz sterowane obecnością i światłem dziennym oświetlenie LED
- Zastosowanie fotowoltaiki, geotermii i elektrociepłowni blokowych
- Koncepcja pomiaru w celu monitorowania oraz optymalizacji energii
Istniejące budynki oraz cała infrastruktura są poddawane renowacji z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej. W tym celu na przykład modernizowane są instalacje wentylacyjne, określane są standardy oświetlenia oraz instalowane automatyczne urządzenia zacieniające. W celu odkrycia potencjałów oszczędności system pomiaru energii rejestruje zużycie prądu przez poszczególne urządzenia oraz działy. Wszystkie spostrzeżenia i doświadczenia, z których wynikają konkretne ustalenia, są dokumentowane w ramach standardu budynku. Standard ten jest obowiązkowo stosowany w przypadku wszystkich nowych budynków firmy SICK.