Mobilność, infrastruktura, logistyka lub produkcja. Automatyzacja postępuje nieubłaganie we wszystkich obszarach. Klientów wspierają w niej dalmierze oraz rozwiązania pomiarowe i detekcyjne firmy SICK. Jako inteligentne źródła danych dostarczają one precyzyjnych informacji w niemal każdym zastosowaniu. Niezależnie od odległości i środowiska. Są wyposażone w zaawansowane technologie i zróżnicowane interfejsy. Odkryj wyjątkową w skali globalnej ofertę usług, kompleksową wiedzę branżową i niezwykłą innowacyjność we wszystkich wymiarach. Nasz sposób na sukces to maksimum wydajności i nieograniczona elastyczność.
Zasięg we wszystkich wymiarach, dokładne wyniki we wszystkich środowiskach
Właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania

SICK oferuje indywidualne rozwiązania o najróżniejszych zasięgach, oparte na ultradźwiękach, technologii świetlej lub radarowej, które sprawdzają się w zastosowaniach wymagających różnych zakresów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Umożliwiają one elastyczną integrację – o wyborze interfejsu analogowego lub szeregowego, magistrali sieciowej, interfejsu IO-Link lub Ethernet decydują więc życzenia klienta i warunki otoczenia
Innowacje firmy SICK – korzyści we wszystkich wymiarach niezależnie od odległości

Czujniki 3D LiDAR o dużej gęstości punktów, indywidualne rozwiązania oparte na czujnikach i ekosystemie SICK AppSpace czy specjalna technologia pomiaru odległości HDDM+ – każdego dnia tworzymy coś nowego.
Zasięg w akcji – wybrane artykuły

Most Hochmosel – spektakularne zastosowanie dalmierzy dalekiego zasięgu
Na największym placu budowy w Europie, na którym powstaje most nad doliną rzeki Mozeli, zespół z Uniwersytetu w Trewirze kontroluje deformacje wysokich na nawet 150 m filarów żelbetowych podczas nasuwania ustroju nośnego. Ekipa korzysta w tym celu z dalmierzy dalekiego zasięgu DML40 i DL1000.

Więcej płaszczyzn to więcej perspektyw
Systemy wspomagania kierowcy oparte na czujnikach 3D LiDAR lub rozwiązaniach wizyjnych 3D firmy SICK niezawodnie wykrywają strefy martwe wokół maszyn mobilnych i w porę ostrzegają operatora o źródłach zagrożeń i wypadków.

Zapobieganie wypadkom i kolizjom za pomocą systemu wspomagania kierowcy
Firma Lufthansa LEOS GmbH korzysta podczas holowania samolotów z doświadczenia firmy SICK w dziedzinie skanerów laserowych i testuje w swojej flocie ciągników system wspomagania kierowcy APS.

LD-MRS UAV wykryje pingwina nawet w czarnym fraku
Rejestrowanie pingwinów w Antarktyce za pomocą dronów wyposażonych w zintegrowany czujnik 3D LiDAR LD-MRS.

Port w Tallinie – automatyczne zarządzanie ruchem w porcie
Aby utrzymać kontrolę nad nieprzerwanie rosnącym ruchem w starym porcie miejskim w Tallinie i zwiększyć komfort podróżnych, operator portu zlecił stworzenie automatycznego systemu do zarządzania ruchem.
Szeroka oferta czujników lidera rynkowego i technologicznego – zawsze optymalne rozwiązanie
Nasze dalmierze
Nasze rozwiązania pomiarowe i detekcyjne
Więcej informacji o dalmierzach i czujnikach LiDAR
Czujniki pomiaru przemieszczeń w kontroli jakości