Kontakt
Opinia

Wykrywanie przezroczystych obiektów

Gama produktów ClearSens umożliwia wykrywanie absolutnie wszystkich przezroczystych obiektów. Precyzyjna wizualizacja przezroczystych obiektów – detekcja podczas przeglądu i dalekowzroczna automatyzacja. Dzięki zastosowaniu czujników ClearSens firmy SICK.

Wyniki

Wynik 1 - 18 z 18

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów W2SG-2
Wykrywa nawet nicość
  • Doskonały stosunek wielkości do zasięgu wykrywania
  • Wysoka dokładność punktu przełączania
  • Funkcje Teach-in umożliwiają niezawodne i stabilne ustawienia
  • Automatyczne dopasowanie wartości progowej (AutoAdapt)
  • Autokolimacja jednosoczewkowa pozwalająca korzystać z przysłon i otworów
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów GR18S
Cylindryczne , krótkie i nie do pobicia pod względem ekonomiczności
  • Ekonomiczny, cylindryczny czujnik M18 o szczególnie krótkim korpusie
  • Pięć różnych kształtów korpusu
  • Wersje z tworzywa sztucznego lub metalu, z osiową lub promieniową optyką
  • Bardzo jasny i dobrze widoczny promień świetlny nadajnika PinPoint
  • Potencjometr do ustawienia progu przełączania (zależnie od typu)
  • Specjalny wariant fully flush (odporny na zalewanie cieczami)
  • Bardzo dobrze widoczna sygnalizacja stanu
  • Stopień ochrony IP 67
Rodzina produktów W4SLG-3V
Wykrywa wszelkie obiekty w najtrudniejszych warunkach
  • Precyzyjna plamka laserowa, klasa lasera 1, bez strefy martwej
  • Korpus ze stali nierdzewnej pozwalający na mycie pod wysokim ciśnieniem
  • Najnowsza, opracowana przez firmę SICK technologia ASIC i technologia laserowa zapewnia bardzo dobre tłumienie tła i odporność na światło zewnętrzne
  • Certyfikowany zgodnie z normą ECOLAB, przetestowany pod kątem zgodności ze stopniem ochrony IP66, IP67, IP68 i IP69K
  • Możliwość przełączania pomiędzy wykrywaniem obiektów przezroczystych i najdrobniejszych obiektów nieprzezroczystych za pomocą przycisku Teach-in
  • IO-Link (opcja)
Rodzina produktów W4S-3 Inox Glass
Niezawodne wykrywanie szkła
  • Certyfikowane zgodnie z normą ECOLAB i przetestowanie pod kątem zgodności ze stopniami ochrony IP 66, IP 67, IP 68 oraz IP 69K
  • Wytrzymały i odporny na korozję korpus ze stali nierdzewnej (316L/1.4404)
  • Odporne na wiele znanych środków czyszczących i dezynfekcyjnych
  • Najnowocześniejsze przyłącza elektryczne, takie jak 100-procentowo szczelny wtyk M12 z zalanymi stykami
  • Wszystkie warianty oferują podobną do lasera plamkę świetlną, co jest zasługą technologii Pin-Point
  • Ustawianie za pomocą nowego, rewolucyjnego przycisku Teach-in wykonanego ze zgrzewanej membrany ze stali nierdzewnej
  • Ciągłe dopasowanie wartości progowej do wykrywania obiektów w stale zmieniających się warunkach
Rodzina produktów W4S-3 Glass
Nie ma obiektu, którego ten czujnik nie wykryje
  • Ciągłe dopasowywanie wartości progowej przełączania w przypadku zabrudzenia
  • Jednosoczewkowy układ autokolimacji
  • Proste ustawienie za pomocą przycisku Teach-in, przy użyciu przewodu lub IO-Link
  • Mała plamka świetlna, dobrze widoczna i ostro zarysowana dzięki technologii PinPoint pozostawia spore rezerwy w przypadku zastosowania mniejszych odbłyśników
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów WLL180T
Światowa czołówka pod względem zasięgu i wydajności
  • Czas odpowiedzi regulowany do 16 μs
  • Zasięg do 20 m w systemie barierowym i do 1400 mm w systemie odbiciowym
  • Możliwość podłączenia w układzie magistralnym z filtrem przeciwzakłóceniowym
  • Dwa 4-pozycyjne wyświetlacze cyfrowe
  • Regulowana histereza
  • Obracany wyświetlacz
  • Przetwarzanie sygnałów w wysokiej rozdzielczości
  • Możliwość programowania poziomów czasu
Rodzina produktów TranspaTect
Doskonała technologia bez odbłyśnika
  • Zaawansowana technologia SICK
  • Wyeliminowanie odbłyśnika – częstego źródła usterek
  • Powierzchnie odniesienia stanowią części maszyny
  • AutoAdapt – automatyczne dopasowanie wartości progowej w przypadku zabrudzenia
  • Nadajnik PinPoint z jasną, precyzyjną plamką świetlną
  • Praktyczny przycisk programowania metodą Teach-in
  • Widoczne pod każdym kątem diody stanu
  • Wytrzymały korpus metalowy (na zamówienie powłoka PTFE)
Rodzina produktów Reflex Array
Fotoprzekaźnik z pasmem świetlnym: uniwersalny i ekonomiczny
  • Detekcja np. obiektów > 12 mm w paśmie o wysokości 50 mm, niezależnie od pozycji
  • Zasięg detekcji od 0 do maksymalnie 4,5 m
  • Minimalny odstęp między czujnikiem i odbłyśnikiem 0,5 m dla wszystkich wariantów
  • Technologia PinPoint: intensywne światło czerwone
  • Automatyczne dopasowanie progu przełączania w przypadku zabrudzenia
Rodzina produktów MultiPac
MultiPac – do warunków ekstremalnych
  • Zasada podwójnego czujnika SICK – dwa kompletne i niezależne od siebie systemy odbiorcze
  • Najnowsza technologia układów SICK
  • Diody LED HighPower – bardzo duża intensywność światła
  • Maksymalny zasięg odczytu 500 mm
  • Szybkie i łatwe uruchomienie dzięki dobrze widocznej czerwonej plamce świetlnej
Rodzina produktów MultiLine
Niezawodność w podwójnym wydaniu
  • Dwa połączone logicznie fotoprzekaźniki z tłumieniem tła w jednym miniaturowym korpusie oferują maksymalną wytrzymałość
  • Ciągła i niezawodna detekcja obiektów perforowanych i o niejednorodnej fakturze powierzchni, takich jak karty elektroniczne
  • Ciągła i niezawodna detekcja obiektów odbijających światło i nieregularnych, jak opakowania kawy i zup instant
  • Efektywny zakres roboczy od 40 do 120 mm
  • Łatwa regulacja przyciskiem Teach-in
Rodzina produktów MultiV
Wydajność na miarę potrzeb
  • Niezawodna detekcja płaskich przezroczystych i odbijających światło obiektów, takich jak wyświetlacze, szkło i wszelkiego rodzaju metalowe części
  • Wgłębienia i przerwy w obiektach nie powodują wyłączenia
  • Detekcja płaskich obiektów na przenośnikach
  • Praktyczny miniaturowy korpus mieszczący się w wąskich przestrzeniach maszyny
  • Precyzyjne tłumienie tła: niezawodna detekcja różnego rodzaju obiektów, niezależnie od powierzchni i właściwości
  • Precyzyjne i powtarzalne punkty przełączania < 1 mm
  • Optymalny odstęp roboczy od 15 mm do 30 mm
Rodzina produktów WLL170-2
Uniwersalność w zastosowaniach standardowych
  • Krótki czas odpowiedzi wynoszący 50 μs
  • Regulacja progu przełączania za pomocą potencjometru, przycisku Teach-in lub przewodu
  • Cztery różne tryby uczenia
  • Prosta instalacja
  • Czerwona albo zielona dioda nadawcza LED
Rodzina produktów W9-3 Glass
Wydajność w korpusie VISTAL®
  • Wysoka wydajność i wyjątkowo wytrzymały korpus VISTAL®
  • Najlepsze w swojej klasie w przypadku przezroczystych obiektów
  • Automatyczne dopasowanie wartości progowej
  • Nadajnik PinPoint zapewniający precyzyjną i bardzo dobrze widoczną plamkę świetlną
  • Zróżnicowany montaż z otworami M3 lub M4
  • Różnorodne możliwości podłączenia
Rodzina produktów W4SLG-3
Możliwość wykrywania dowolnych obiektów
  • Precyzyjna plamka laserowa, klasa lasera 1
  • Możliwość przełączania pomiędzy wykrywaniem przezroczystych i najdrobniejszych nieprzezroczystych obiektów za pomocą przycisku Teach-in
  • Automatyczne dostosowanie do zmienionych warunków oświetleniowych z automatycznym dopasowaniem wartości progowej
  • Zasięgi wykrywania do 4,5 m
  • Brak strefy martwej dzięki optyce autokolimacyjnej
  • Ustawianie za pomocą przycisku Teach-in, potencjometru, przy użyciu przewodu lub IO-Link
Rodzina produktów V18V
Cylindryczne czujniki fotoelektryczne z funkcją uczenia do stref mokrych
  • Cylindryczne czujniki fotoelektryczne w korpusie ze stali nierdzewnej M18 z klasą ochrony IP69K
  • Odporne na wszystkie popularne środki czyszczące, certyfikowane przez niezależne instytuty
  • Rozszerzony zakres temperaturowy: +85°C (długotrwale), +100°C (15 min, krótkotrwale)
  • Funkcja uczenia do ustawiania
  • Wszystkie materiały, łącznie z korpusem, diodą LED i soczewką są odporne na chemikalia
  • Klasa ochrony IP69K i IP68 zgodnie z DIN40050
  • Grawerowane laserowo numery części
  • Certyfikowane przez ECOLAB i JohnsonDiversey
Rodzina produktów W12G
Wydajne wykrywanie szkła w metalowym korpusie: od butelek PET po przezroczystą folię
  • Wytrzymały metalowy korpus z opcjonalną powłoką teflonową
  • Sprawdzone wykrywanie przezroczystych obiektów
  • Precyzyjna optyka z autokolimacją
  • Wytrzymałe czujniki do zastosowań przemysłowych
  • Technologia PinPoint
  • Montaż na jaskółczy ogon i podłużne otwory oferują wiele różnych możliwości mocowania
  • Bardzo dobrze widoczne diody LED statusu
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów W9LG-3
Precyzyjny laser w wytrzymałym korpusie VISTAL®
  • Wytrzymały korpus VISTAL®
  • Precyzyjna, bardzo mała laserowa plamka świetlna, klasa lasera 1
  • Ciągłe dopasowanie wartości progowej (CTA)
  • Optyka z autokolimacją i filtrem polaryzacyjnym
  • Funkcja uczenia Teach-in
  • Technologia SIRIC firmy SICK
  • Przyłącza: wtyk M8 i M12, przewód oraz przewód z wtykiem
  • Otwory montażowe M3 i M4
Rodzina produktów W11G-2
Pewne wykrywanie przezroczystych obiektów – od butelki PET po folię
  • Fotoprzekaźniki do wykrywania przezroczystych obiektów
  • Wytrzymałe czujniki do zastosowań przemysłowych
  • Nadajnik PinPoint umożliwia optymalne, uniwersalne wykrywanie obiektów – precyzyjnie i szybko
  • Zajmujący niewiele miejsca korpus z tworzywa sztucznego, dostępny w wersjach odpornych na chemikalia, czynniki termicznie i mechaniczne
  • Montaż na jaskółczy ogon i podłużne otwory oferują wiele różnych możliwości mocowania
  • Dobrze widoczne z każdej strony diody LED statusu
  • Łatwa regulacja czułości potencjometrem

Wynik 1 - 18 z 18

TOP