Fotoprzekaźniki Mini
W4F

WTV4FE-1G311120ZZZ
1113188
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zasada działaniaFotoprzekaźnik odbiciowy
      Szczegóły zasady działaniaTłumienie tła, tor optyczny w kształcie litery V
      Zasięg wykrywania
      Minimalny zasięg2 mm
      Maks. zasięg wykrywania50 mm
      Zakres ustawienia wartości progowej przełączania dla tłumienia tła15 mm ... 50 mm
      Obiekt referencyjnyObiekt o współczynniku remisji 90% (odpowiada wzorcowi bieli wg DIN 5033)
      Odstęp minimalny pomiędzy ustawionym zasięgiem oraz tłem (czarny 6% / biały 90%)1 mm, przy odległości 21 mm
      Zalecany zakres zasięgu w celu zapewnienia lepszej wydajności15 mm ... 30 mm
      Wiązka transmisyjna
      Nadajnik światłaNadajnik PinPoint
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
      Kształt plamki świetlnejProstokątny
      Rozmiar plamki świetlnej (odległość)0,5 mm x 1,9 mm (30 mm)
      Maksymalne rozproszenie wiązki światła nadajnika wokół znormalizowanej osi nadawania (kąt odchylenia ukierunkowania)< +/- 1,5° (przy TU = +23°C)
      Parametry LED
      Referencja normatywnaEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane
      Oznaczenie grupy ryzyka LEDDowolna grupa
      Długość fali635 nm
      Średnia trwałość użytkowa100 000 h przy TU = +25°C
      Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), standardowo
      0,1 mm (przy odległości 30 mm (obiekt z remisją 90% (odpowiada wzorcowi bieli DIN 5033)))
      Rodzaj ustawiania
      Element przyciskowo-obrotowyBluePilot: do ustawiania zasięgu
      Wskazanie
      Niebieska LEDBluePilot: wskaźnik zasięgu
      Dioda LED, zielonaWskaźnik stanu
      Stale wł.: zasilanie włączone
      Żółta LEDStatus odbioru światła
      Stale wł.: obiekt obecny
      Stale wył.: brak obiektu
      Zastosowania specjalneWykrywanie przezroczystych obiektów
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      MTTFD661 lat(a)
      DCavg0 %
      TM (okres użytkowania)

      20 lat(a) (EN ISO 13849)

      Poziom wykorzystania: 60%

    • Dane elektryczne
      Napięcie zasilające UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe≤ 5 Vss
      Kategoria użytkowa

      DC-12 (Wg EN 60947-5-2)

      DC-13 (Wg EN 60947-5-2)

      Pobór prądu≤ 25 mA, bez obciążenia. Przy UB = 24 V
      Klasa ochronyIII
      Wyjście cyfrowe
      Liczba1
      RodzajPush-Pull: PNP/NPN
      Napięcie sygnału PNP wysoki/niskiOk. UV –2,5 V / 0 V
      Napięcie sygnału NPN wysoki/niskiOk. UB / < 2,5 V
      Prąd wyjściowy Imaks.≤ 100 mA
      Układy zabezpieczające wyjściaZabezpieczenie przed zamianą biegunów
      Zabezpieczenie nadprądowe
      Chronione przed zwarciem
      Czas odpowiedzi≤ 500 µs
      Dokładność powtarzalności (czas odpowiedzi)150 µs 2)
      Częstotliwość przełączania1.000 Hz 3)
      Przyporządkowanie styków/żył
      Funkcja styku 4/czarny (BK)Wyjście cyfrowe, załączane przez światło, obiekt obecny → wyjście Q HIGH
      • 1) Wartości graniczne.
      • 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
      • 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • Dane mechaniczne
      WykonanieProstopadłościenny
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      PrzyłączePrzewód 3-żyłowy, 2 m
      Szczegóły przyłącza
      Nadaje się do zastosowania w chłodniachNie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C
      Przekrój poprzeczny przewodu0,14 mm²
      Średnica przewoduØ 3,4 mm
      Długość przewodu (L)2 m
      Materiał
      ObudowaTworzywo sztuczne, VISTAL®
      Szyba przedniaTworzywo sztuczne, PMMA
      PrzewódPVC
      MasaOk. 30 g
      Maks. moment dokręcenia śrub mocujących0,4 Nm
    • Dane dotyczące otoczenia
      Stopień ochrony

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Temperatura otoczenia podczas pracy–40 °C ... +60 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +75 °C
      Typ. odporność na światło zewnętrzne

      Światło sztuczne: ≤ 50.000 lx

      Światło słoneczne: ≤ 50.000 lx

      Odporność na wstrząsy30 g, 11 ms (3 dodatnie i 3 ujemne udary wzdłuż osi X, Y, Z, łącznie 18 udarów (EN60068-2-27))
      Odporność na drgania10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Wilgotność powietrza35 % ... 95 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu)
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 60947-5-2
      Odporność na działanie środków czyszczącychECOLAB
      Nr pliku ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Informacja dotycząca montażu Kąt akceptacji, szyba szklana przed tłem, β
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Informacja dotycząca montażu Kąt akceptacji, szyba szklana przed tłem, α
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Informacja dotycząca montażu Kąt akceptacji, na obiekcie o wysokim połysku, β
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Informacja dotycząca montażu Kąt akceptacji, na obiekcie o wysokim połysku, α
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Typ przyłącza Przewód 3-żyłowy
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Schemat elektryczny Cd-043
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Matryca logiczna Przeciwtakt: PNP/NPN – załączany przez ciemność Ǭ
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Matryca logiczna Przeciwtakt: PNP/NPN – załączane przez światło Q
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Charakterystyka
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Rozmiar plamki świetlnej Pionowe
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Rozmiar plamki świetlnej Poziomo
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Wykres zasięgu wykrywania
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Elementy wskaźnikowe i nastawcze
    WTV4FE-1G311120ZZZ
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko