Fotoprzekaźniki Mini
W4F

WTF4FD-31312220ZZZ
1113185
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zasada działaniaFotoprzekaźnik odbiciowy
      Szczegóły zasady działaniaTłumienie przedpola
      Zasięg wykrywania
      Minimalny zasięg0 mm
      Maks. zasięg wykrywania100 mm
      Zakres ustawienia wartości progowej przełączania dla tłumienia tła15 mm ... 100 mm
      Obiekt referencyjnyObiekt o współczynniku remisji 90% (odpowiada wzorcowi bieli wg DIN 5033)
      Wysokość minimalna obiektu w przypadku ustawionego zasięgu na tło (białe 90%)0,8 mm, przy odległości 45 mm
      Zalecany zakres zasięgu w celu zapewnienia lepszej wydajności30 mm ... 70 mm
      Wiązka transmisyjna
      Nadajnik światłaNadajnik PinPoint
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
      Kształt plamki świetlnejProstokątny, składające się z wielu równoległych plamek świetlnych
      Rozmiar plamki świetlnej (odległość)2 mm x 2 mm (50 mm)
      Maksymalne rozproszenie wiązki światła nadajnika wokół znormalizowanej osi nadawania (kąt odchylenia ukierunkowania)< +/- 1,5° (przy TU = +23°C)
      Parametry LED
      Referencja normatywnaEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane
      Oznaczenie grupy ryzyka LEDDowolna grupa
      Długość fali635 nm
      Średnia trwałość użytkowa100 000 h przy TU = +25°C
      Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), standardowo
      0,1 mm (przy odległości 50 mm (obiekt z remisją 90% (odpowiada wzorcowi bieli DIN 5033)))
      Rodzaj ustawiania
      Element przyciskowo-obrotowyBluePilot: do ustawiania zasięgu
      Wskazanie
      Niebieska LEDBluePilot: wskaźnik zasięgu
      Dioda LED, zielonaWskaźnik stanu
      Stale wł.: zasilanie włączone
      Żółta LEDStatus odbioru światła
      Stale wł.: obiekt obecny
      Stale wył.: brak obiektu
      Zastosowania specjalneWykrywanie płaskich obiektów
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      MTTFD661 lat(a)
      DCavg0 %
      TM (okres użytkowania)

      20 lat(a) (EN ISO 13849)

      Poziom wykorzystania: 60%

    • Dane elektryczne
      Napięcie zasilające UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe≤ 5 Vss
      Kategoria użytkowa

      DC-12 (Wg EN 60947-5-2)

      DC-13 (Wg EN 60947-5-2)

      Pobór prądu≤ 25 mA, bez obciążenia. Przy UB = 24 V
      Klasa ochronyIII
      Wyjście cyfrowe
      Liczba1
      RodzajPush-Pull: PNP/NPN
      Napięcie sygnału PNP wysoki/niskiOk. UV –2,5 V / 0 V
      Napięcie sygnału NPN wysoki/niskiOk. UB / < 2,5 V
      Prąd wyjściowy Imaks.≤ 100 mA
      Układy zabezpieczające wyjściaZabezpieczenie przed zamianą biegunów
      Zabezpieczenie nadprądowe
      Chronione przed zwarciem
      Czas odpowiedzi≤ 650 µs
      Dokładność powtarzalności (czas odpowiedzi)300 µs 2)
      Częstotliwość przełączania750 Hz 3)
      Przyporządkowanie styków/żył
      Funkcja styku 4/czarny (BK)Wyjście cyfrowe, załączane przez światło, obiekt obecny → wyjście Q LOW
      • 1) Wartości graniczne.
      • 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
      • 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • Dane mechaniczne
      WykonanieProstopadłościenny
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      PrzyłączePrzewód z wtykiem M8, 3-pinowy, 110 mm
      Szczegóły przyłącza
      Nadaje się do zastosowania w chłodniachNie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C
      Przekrój poprzeczny przewodu0,14 mm²
      Średnica przewoduØ 3,4 mm
      Długość przewodu (L)77 mm
      Materiał
      ObudowaTworzywo sztuczne, VISTAL®
      Szyba przedniaTworzywo sztuczne, PMMA
      PrzewódPVC
      WtykTworzywo sztuczne, VISTAL®
      MasaOk. 30 g
      Maks. moment dokręcenia śrub mocujących0,4 Nm
    • Dane dotyczące otoczenia
      Stopień ochrony

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Temperatura otoczenia podczas pracy–40 °C ... +60 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +75 °C
      Typ. odporność na światło zewnętrzne

      Światło sztuczne: ≤ 50.000 lx

      Światło słoneczne: ≤ 50.000 lx

      Odporność na wstrząsy30 g, 11 ms (3 dodatnie i 3 ujemne udary wzdłuż osi X, Y, Z, łącznie 18 udarów (EN60068-2-27))
      Odporność na drgania10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Wilgotność powietrza35 % ... 95 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu)
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 60947-5-2
      Odporność na działanie środków czyszczącychECOLAB
      Nr pliku ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    WTF4FD-31312220ZZZ
    Typ przyłącza Wtyk M8, 3-pinowy
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Schemat elektryczny Cd-045
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Matryca logiczna Przeciwtakt: PNP/NPN – załączane przez światło QL1
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Matryca logiczna Przeciwtakt: PNP/NPN – załączany przez ciemność ǬL1
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Charakterystyka
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Rozmiar plamki świetlnej
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Wykres zasięgu wykrywania
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Elementy wskaźnikowe i nastawcze
    WTF4FD-31312220ZZZ
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko