- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- W4F
- WTB4FP-22161220A00
- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- W4F
- WTB4FP-22161220A00
Fotoprzekaźniki Mini
W4F
WTB4FP-22161220A00
1113724
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Zasada działania Fotoprzekaźnik odbiciowy Szczegóły zasady działania Tłumienie tła, NarrowBeam Zasięg wykrywania Minimalny zasięg 4 mm Maks. zasięg wykrywania 100 mm Zakres ustawienia wartości progowej przełączania dla tłumienia tła 15 mm ... 100 mm Obiekt referencyjny Obiekt o współczynniku remisji 90% (odpowiada wzorcowi bieli wg DIN 5033) Odstęp minimalny pomiędzy ustawionym zasięgiem oraz tłem (czarny 6% / biały 90%) 0,5 mm, przy odległości 40 mm Zalecany zakres zasięgu w celu zapewnienia lepszej wydajności 30 mm ... 60 mm Wiązka transmisyjna Nadajnik światła Nadajnik PinPoint Rodzaj światła Widzialne światło czerwone Kształt plamki świetlnej Punktowe Rozmiar plamki świetlnej (odległość) Ø 2 mm (50 mm) Maksymalne rozproszenie wiązki światła nadajnika wokół znormalizowanej osi nadawania (kąt odchylenia ukierunkowania) < +/- 1,5° (przy TU = +23°C) Parametry LED Referencja normatywna EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane Oznaczenie grupy ryzyka LED Dowolna grupa Długość fali 635 nm Średnia trwałość użytkowa 100 000 h przy TU = +25°C Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), standardowo 0,1 mm (przy odległości 50 mm (obiekt z remisją 90% (odpowiada wzorcowi bieli DIN 5033))) Rodzaj ustawiania Element przyciskowo-obrotowy BluePilot: do ustawiania zasięgu IO-Link Do ustawiania parametrów czujnika oraz funkcji Smart Task Wskazanie Niebieska LED BluePilot: wskaźnik zasięgu Dioda LED, zielona Wskaźnik stanu
Stale wł.: zasilanie włączone
Miga: tryb IO-LinkŻółta LED Status odbioru światła
Stale wł.: obiekt obecny
Stale wył.: brak obiektuZastosowania specjalne Wykrywanie płaskich obiektów, Wykrywanie małych obiektów
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
MTTFD 642 lat(a) DCavg 0 % TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (EN ISO 13849)
Poziom wykorzystania: 60%
- Interfejs komunikacyjny
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Prędkość przesyłania danych COM2 (38,4 kBaud) Czas cyklu 2,3 ms Długość danych procesowych 16 Bit Struktura danych procesowych Bit 0 = sygnał przełączający QL1 Bit 1 = sygnał przełączający QL2 Bit 2 – 15 = Current receiver level (live) VendorID 26 DeviceID HEX 0x80028A DeviceID DEC 8389258 Kompatybilny typ portu Master A Tryb SIO – wsparcie Tak
- Dane elektryczne
Napięcie zasilające UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Tętnienia resztkowe ≤ 5 Vss Kategoria użytkowa DC-12 (Wg EN 60947-5-2)
DC-13 (Wg EN 60947-5-2)
Pobór prądu ≤ 25 mA, bez obciążenia. Przy UB = 24 V Klasa ochrony III Wyjście cyfrowe Liczba 2 (Komplementarne) Rodzaj Push-Pull: PNP/NPN Napięcie sygnału PNP wysoki/niski Ok. UV –2,5 V / 0 V Napięcie sygnału NPN wysoki/niski Ok. UB / < 2,5 V Prąd wyjściowy Imaks. ≤ 100 mA Układy zabezpieczające wyjścia Zabezpieczenie przed zamianą biegunów Zabezpieczenie nadprądowe Chronione przed zwarciem Czas odpowiedzi ≤ 500 µs 2) Dokładność powtarzalności (czas odpowiedzi) 150 µs Częstotliwość przełączania 1.000 Hz 3) Przyporządkowanie styków/żył Funkcja styku 4/czarny (BK) Wyjście cyfrowe, załączane przez światło, obiekt obecny → wyjście QL1 HIGH; komunikacja IO-Link C Funkcja styku 4/czarny (BK) – szczegóły Funkcja styku 4 czujnika z możliwością konfiguracji, dalsze możliwości ustawień za pośrednictwem IO-Link Funkcja styku 2/biały (WH) Wyjście cyfrowe, załączane przez ciemność, obiekt obecny → wyjście ǬL1 LOW Funkcja styku 2/biały (WH) – szczegóły Funkcja styku 2 czujnika z możliwością konfiguracji, dalsze możliwości ustawień za pośrednictwem IO-Link - 1) Wartości graniczne.
- 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
- 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
- Dane mechaniczne
Wykonanie Prostopadłościenny Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Przyłącze Wtyk M8, 4-biegunowy Materiał Obudowa Tworzywo sztuczne, VISTAL® Szyba przednia Tworzywo sztuczne, PMMA Wtyk Tworzywo sztuczne, VISTAL® Masa Ok. 30 g Maks. moment dokręcenia śrub mocujących 0,4 Nm
- Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Temperatura otoczenia podczas pracy –40 °C ... +60 °C Temperatura otoczenia podczas przechowywania –40 °C ... +75 °C Typ. odporność na światło zewnętrzne Światło sztuczne: ≤ 50.000 lx
Światło słoneczne: ≤ 50.000 lx
Odporność na wstrząsy 30 g, 11 ms (3 dodatnie i 3 ujemne udary wzdłuż osi X, Y, Z, łącznie 18 udarów (EN60068-2-27)) Odporność na drgania 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) Wilgotność powietrza 35 % ... 95 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-2 Odporność na działanie środków czyszczących ECOLAB Nr pliku UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Oznaczenie Smart Task Logika podstawowa Funkcja logiczna Bezpośrednie
I
LUB
Funkcja timera Dezaktywowany
Opóźnienie przy włączaniu
Opóźnienie wyłączenia
Opóźnienie włączenia i wyłączenia
Impuls (One Shot)
Inwerter Tak Częstotliwość przełączania SIO Logic: 900 Hz 1)
IOL: 800 Hz 2)
Czas odpowiedzi SIO Logic: 550 µs 1)
IOL: 600 µs 2)
Dokładność powtarzalności SIO Logic: 200 µs 1)
IOL: 250 µs 2)
Sygnał przełączający Sygnał przełączający QL1 Wyjście przełączające Sygnał przełączający ǬL1 Wyjście przełączające - 1) Wykorzystanie funkcji Smart Task bez komunikacji IO-Link (tryb SIO).
- 2) Wykorzystanie funkcji Smart Task z funkcją komunikacji IO-Link.
- Diagnostyka
Temperatura urządzenia Zakres pomiarowy Bardzo zimne, zimne, umiarkowane, ciepłe, gorące Status urządzenia Tak Szczegółowy status urządzenia Tak Licznik roboczogodzin Tak Licznik godzin pracy z funkcją resetowania Tak Quality of teach Tak
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Rysunki techniczne
-
-
-
-
-