Nieważne, czy chodzi o obiekty bardzo płaskie, odbijające, perforowane czy też przezroczyste – W4F oferuje szerokie spektrum technologii, aby zapewnić niezawodne wyniki detekcji w bardzo różnych zastosowaniach. Na przykład za pomocą koncepcji toru optycznego w kształcie litery V, dzięki której niezawodnie wykrywane są obiekty przezroczyste, takie jak szklane szyby lub też obiekty intensywnie odbijające światło, jak wyświetlacze. W przypadku obiektów intensywnie odbijających światło, a jednocześnie bardzo płaskich, takich jak batoniki czekoladowe, ciastka lub podzespoły fotoprzekaźnik odbiciowy z funkcją ForegroundSuppression może ujawnić pełnię swoich możliwości. Oprócz tego zaś za pomocą funkcji DoubleLine można również w sposób ciągły, niezawodnie rejestrować także obiekty o nierównych powierzchniach oraz z wycięciami, takie jak płytki obwodów drukowanych. Ponadto nowy fotoprzekaźnik odbiciowy MultiSwitch rozszerza znacznie możliwości zastosowania. Za pomocą dwóch punktów przełączania można na przykład monitorować montaż płytek obwodów drukowanych lub też na podstawie przekazywanych za pośrednictwem IO-Link wartości odległości kontrolować poziom napełnienia oraz średnice rolek.