Przegląd
Kompletna rodzina wyróżniająca się najlepszymi cechami funkcjonalnymi w swojej klasie
Rodzina miniaturowych fotoprzekaźników wyróżniająca się najlepszymi cechami funkcjonalnymi w swojej klasie. Najnowsza, konsekwentnie stosowana technologia ASIC i PinPoint oferuje najbardziej niezawodne wykrywanie obiektów, nawet przezroczystych i odbijających światło, takich jak blistry, karty elektroniczne i puszki. Osie optyczne po stronie płaskiej pozwalają na prostą i niezajmującą wiele miejsca integrację w otoczeniu maszyny – także bez kątowników mocujących.
Przegląd
- Najlepszy fotoprzekaźnik z tłumieniem tła w swojej klasie
- Konsekwentne zastosowanie technologii PinPoint we wszystkich wariantach
- Fotoprzekaźniki z tłumieniem tła z przypominającą laser plamką świetlną do precyzyjnych zadań detekcyjnych
- Niezawodne ustawienie za pomocą 5-obrotowego potencjometru, przycisku Teach-in – uczenie przy użyciu przewodu lub IO-Link
- Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link