- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- W2S-2
- WTV2S-2N1125
- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- W2S-2
- WTV2S-2N1125
Fotoprzekaźniki Mini
W2S-2
WTV2S-2N1125
1088077
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Typ urządzenia Fotoprzekaźniki Zasada działania czujnika/ zasada detekcji Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm Kształt korpusu (wyjście wiązki światła) Prostopadłościenny Maks. zasięg wykrywania 1 mm ... 36 mm 1) Zasięg wykrywania 4 mm ... 30 mm 1) Rodzaj światła Widzialne światło czerwone Nadajnik światła Nadajnik PinPoint 2) Rozmiar plamki świetlnej (odległość) Ø 2 mm (15 mm) Długość fali 640 nm Rodzaj ustawiania Przewód (Funkcja uczenia Teach-in) Zastosowania specjalne Wykrywanie małych obiektów, Wykrywanie nierównych i błyszczących obiektów, Wykrywanie obiektów owiniętych w folię, Wykrywanie przezroczystych obiektów Cechy szczególne Tor optyczny w kształcie litery V - 1) Materiał pomiarowy z remisją 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
- 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
- Mechanika/elektryka
Napięcie zasilające 10 V DC ... 30 V DC 1) Tętnienia resztkowe < 5 Vss 2) Pobór prądu 20 mA 3) Wyjście przełączające NPN Tryb przełączania Załączany przez światło Prąd wyjściowy Imaks. ≤ 50 mA Czas odpowiedzi < 0,5 ms 4) Częstotliwość przełączania 1.000 Hz 5) Typ przyłącza Przewód, 4-żyłowy, 2 m 6) Materiał przewodu PVC Średnica przewodu Ø 3 mm Układy zabezpieczające A 7)
B 8)
D 9)
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS/PC Materiał układu optycznego Tworzywo sztuczne, PMMA Stopień ochrony IP67 Temperatura otoczenia podczas pracy –25 °C ... +50 °C Temperatura otoczenia podczas przechowywania –40 °C ... +75 °C Nr pliku UL NRKH.E181493 - 1) Wartości graniczne.
- 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
- 3) Bez obciążenia.
- 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
- 5) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
- 6) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
- 7) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
- 8) B = wyjścia z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
- 9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
MTTFD 1.535 lat(a) DCavg 0 % TM (okres użytkowania) 20 lat(a)
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270904 ECl@ss 5.1.4 27270904 ECl@ss 6.0 27270904 ECl@ss 6.2 27270904 ECl@ss 7.0 27270904 ECl@ss 8.0 27270904 ECl@ss 8.1 27270904 ECl@ss 9.0 27270904 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-