Przegląd
Wyjątkowo mały i wydajny
Wszyscy chcemy, aby maszyny były bardziej kompaktowe, lekkie i inteligentne. Całkiem nowe możliwości w dziedzinie projektowania maszyn oferuje wyjątkowo mały fotoprzekaźnik miniaturowy nowej generacji – W2S-2. Fotoprzekaźnik z funkcją tłumienia tła wykorzystuje rewolucyjne rozwiązania, wykrywając nawet bardzo czarne obiekty, których współczynnik odbicia nie przekracza 1%. W2S-2 dysponuje przy tym zasięgiem wykrywania większym od przeciętnej w tej klasie wymiarowej.
W2S-2 oferuje optymalną wydajność przy bardzo małych wymiarach i wysokiej niezawodności w zastosowaniach przemysłowych – zarówno w maszynach w przemyśle farmaceutycznym, jak również w automatach podających i montujących. Industry 4.0 jest już rzeczywistością – ustawianie zasięgu wykrywania oraz ciągły monitoring są realizowane przy użyciu układu sterowania. W2S-2 odciąża przy tym układ sterowania maszyny, oferując funkcje zliczania, znacznika czasu czy opóźnienie zmiany sygnału.
Dostępne są zarówno fotoprzekaźniki z precyzyjną regulacją przy użyciu 3-stopniowego potencjometru, jak również fotoprzekaźniki ze stałymi zasięgami wykrywania 15 mm, 30 mm, 45 mm i 60 mm.
Przegląd
- Fotoprzekaźnik z tłumieniem tła bez istotnego przesunięcia w zakresie kontrastu czerni i bieli
- Dioda LED PinPoint 2.0 z dużymi zasięgami wykrywania i wysoką rezerwą mocy
- Liczne możliwości zastosowań dzięki ostro zarysowanym plamkom świetlnym, podobnym do lasera albo w postaci linii
- Wykrywanie wyjątkowo przezroczystych i odbijających światło obiektów za pomocą fotoprzekaźnika z optyką V
- Fotoprzekaźnik refleksyjny z autokolimacją i dobrze widoczną plamką świetlną