Fotoprzekaźniki Compact
W280-2

WTE280-2R1531
6044759
W zestawie znajdują się: BEF-W280 (1)
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zasada działaniaFotoprzekaźnik odbiciowy
      Szczegóły zasady działaniaEnergetyczna
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm
      Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)Prostopadłościenny
      Maks. zasięg wykrywania10 mm ... 2.000 mm 1)
      Zasięg wykrywania10 mm ... 1.500 mm
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
      Nadajnik światłaLED 2)
      Rozmiar plamki świetlnej (odległość)Ø 45 mm (1.500 mm)
      Rodzaj ustawianiaPotencjometr
      możliwość ustawienia regulatorem zasięgu
      • 1) Materiał pomiarowy o współczynniku remisji 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
      • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające

      24 V DC ... 240 V DC 1)

      24 V AC ... 240 V AC 1)

      Pobór mocy≤ 5 VA
      Wyjście przełączającePrzekaźnik, z separacją galwaniczną 2)
      Funkcja wyjściaZestyk przełączny
      Tryb przełączaniaZałączany przez światło 2)
      Prąd łączeniowy (napięcie łączeniowe)

      3 A (240 V AC)

      3 A (30 V DC)

      Czas odpowiedzi≤ 15 ms
      Częstotliwość przełączania33 Hz 3)
      Typ przyłączaPrzewód, 5-żyłowy, 2 m 4)
      Materiał przewoduPVC
      Przekrój poprzeczny przewodu0,76 mm²
      Układy zabezpieczające

      A 5)

      C 6)

      Klasa ochronyII 7)
      Kategoria przepięciowa3
      Masa150 g
      Emisja zakłóceńEN 61000-6-3 (tylko –2Hxxxx) 8)
      Materiał obudowyTworzywo sztuczne, ABS
      Materiał układu optycznegoTworzywo sztuczne, PMMA
      Stopień ochrony

      IP66

      IP67

      Zakres dostawyKątownik mocujący BEF-W280
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 60947-5-2
      EN 61000-6-3 (tylko –2Hxxxx) 9) 9)
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +55 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +70 °C
      Nr pliku ULNRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) Przy obciążeniu indukcyjnym lub pojemnościowym zapewnić odpowiednie gaszenie iskier.
      • 3) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
      • 4) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
      • 5) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
      • 6) C = tłumienie impulsów zakłócających.
      • 7) Napięcie znamionowe: 250 V AC/DC.
      • 8) W przypadku zasilania DC długość przewodu między źródłem zasilania i fotoprzekaźnikiem odbiciowym musi wynosić < 30 m.
      • 9) Urządzenia AC/DC (tylko –2Rxxxx) są zgodne z regulacjami dotyczącymi zabezpieczeń przed zakłóceniami w warunkach przemysłowych (klasa zabezpieczenia przed zakłóceniami A). W warunkach domowych mogą powodować zakłócenia radiowe.
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      MTTFD1.569 lat(a)
      DCavg0 %
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270903
      eCl@ss 5.1.427270903
      eCl@ss 6.027270903
      eCl@ss 6.227270903
      eCl@ss 7.027270903
      eCl@ss 8.027270903
      eCl@ss 8.127270903
      eCl@ss 9.027270903
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    WTE280-2R1531
    Schemat elektryczny Cd-163
    WTE280-2R1531
    Charakterystyka WTE280-2
    WTE280-2R1531
    Wykres zasięgu wykrywania WTE280-2
    WTE280-2R1531
    Możliwości ustawiania WTE280-2, AC/DC
    WTE280-2R1531
    Rysunek wymiarowy WTE280-2, WL280-2, AC/DC
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko