Fotoprzekaźniki Compact
W280-2

WTE280-2N4331
6044725
W zestawie znajdują się: BEF-W280 (1)
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zasada działaniaFotoprzekaźnik odbiciowy
      Szczegóły zasady działaniaEnergetyczna
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm
      Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)Prostopadłościenny
      Maks. zasięg wykrywania10 mm ... 2.000 mm 1)
      Zasięg wykrywania10 mm ... 1.500 mm
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
      Nadajnik światłaLED 2)
      Rozmiar plamki świetlnej (odległość)Ø 45 mm (1.500 mm)
      Rodzaj ustawianiaPotencjometr
      możliwość ustawienia regulatorem zasięgu
      • 1) Materiał pomiarowy o współczynniku remisji 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
      • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające10 V DC ... 30 V DC 1)
      Tętnienia resztkowe< 5 Vss 2)
      Pobór prądu20 mA 3)
      Wyjście przełączająceNPN
      Tryb przełączaniaZałączany na jasno/ciemno
      Wybór rodzaju funkcji wyjściaDo wyboru, za pomocą przełącznika jasno/ciemno
      Prąd wyjściowy Imaks.≤ 100 mA
      Czas odpowiedzi≤ 0,5 ms 4)
      Częstotliwość przełączania1.000 Hz 5)
      Typ przyłączaPrzyłącze zaciskowe
      Układy zabezpieczające

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      Klasa ochronyIII
      Masa150 g
      Materiał obudowyTworzywo sztuczne, ABS
      Materiał układu optycznegoTworzywo sztuczne, PMMA
      Stopień ochrony

      IP66

      IP67

      Zakres dostawyKątownik mocujący BEF-W280
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 60947-5-2 10)
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +55 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +70 °C
      Nr pliku ULNRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
      • 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
      • 3) Bez obciążenia.
      • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
      • 5) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
      • 6) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
      • 7) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
      • 8) C = tłumienie impulsów zakłócających.
      • 9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
      • 10) Urządzenia AC/DC (tylko –2Rxxxx) są zgodne z regulacjami dotyczącymi zabezpieczeń przed zakłóceniami w warunkach przemysłowych (klasa zabezpieczenia przed zakłóceniami A). W warunkach domowych mogą powodować zakłócenia radiowe.
    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      MTTFD1.436 lat(a)
      DCavg0 %
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270903
      eCl@ss 5.1.427270903
      eCl@ss 6.027270903
      eCl@ss 6.227270903
      eCl@ss 7.027270903
      eCl@ss 8.027270903
      eCl@ss 8.127270903
      eCl@ss 9.027270903
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Rysunki techniczne

    WTE280-2N4331
    Schemat elektryczny Cd-207
    WTE280-2N4331
    Charakterystyka WTE280-2
    WTE280-2N4331
    Wykres zasięgu wykrywania WTE280-2
    WTE280-2N4331
    Możliwości ustawiania
    WTE280-2N4331
    Rysunek wymiarowy WTE280-2, WL280-2, DC
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko