- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- W280-2
- WTE280-2N1131
- Strona startowa
- Produkty
- Fotoprzekaźniki
- Fotoprzekaźniki
- W280-2
- WTE280-2N1131
Fotoprzekaźniki Compact
W280-2
WTE280-2N1131
6044727
W zestawie znajdują się:
BEF-W280 (1)
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
W zestawie
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Zasada działania Fotoprzekaźnik odbiciowy Szczegóły zasady działania Energetyczna Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm Kształt korpusu (wyjście wiązki światła) Prostopadłościenny Maks. zasięg wykrywania 10 mm ... 2.000 mm 1) Zasięg wykrywania 10 mm ... 1.500 mm Rodzaj światła Widzialne światło czerwone Nadajnik światła LED 2) Rozmiar plamki świetlnej (odległość) Ø 45 mm (1.500 mm) Rodzaj ustawiania Potencjometr
możliwość ustawienia regulatorem zasięgu- 1) Materiał pomiarowy o współczynniku remisji 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
- 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
- Mechanika/elektryka
Napięcie zasilające 10 V DC ... 30 V DC 1) Tętnienia resztkowe < 5 Vss 2) Pobór prądu 20 mA 3) Wyjście przełączające NPN Tryb przełączania Załączany na jasno/ciemno Wybór rodzaju funkcji wyjścia Do wyboru, za pomocą przełącznika jasno/ciemno Prąd wyjściowy Imaks. ≤ 100 mA Czas odpowiedzi ≤ 0,5 ms 4) Częstotliwość przełączania 1.000 Hz 5) Typ przyłącza Przewód 3-żyłowy, 2 m 6) Materiał przewodu PVC Przekrój poprzeczny przewodu 0,18 mm² Układy zabezpieczające A 7)
B 8)
C 9)
D 10)
Klasa ochrony III Masa 150 g Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS Materiał układu optycznego Tworzywo sztuczne, PMMA Stopień ochrony IP66
IP67
Zakres dostawy Kątownik mocujący BEF-W280 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-2 11) Temperatura otoczenia podczas pracy –25 °C ... +55 °C Temperatura otoczenia podczas przechowywania –40 °C ... +70 °C Nr pliku UL NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 - 1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
- 2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
- 3) Bez obciążenia.
- 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
- 5) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
- 6) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
- 7) A = przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
- 8) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
- 9) C = tłumienie impulsów zakłócających.
- 10) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
- 11) Urządzenia AC/DC (tylko –2Rxxxx) są zgodne z regulacjami dotyczącymi zabezpieczeń przed zakłóceniami w warunkach przemysłowych (klasa zabezpieczenia przed zakłóceniami A). W warunkach domowych mogą powodować zakłócenia radiowe.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
MTTFD 1.436 lat(a) DCavg 0 %
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270903 eCl@ss 5.1.4 27270903 eCl@ss 6.0 27270903 eCl@ss 6.2 27270903 eCl@ss 7.0 27270903 eCl@ss 8.0 27270903 eCl@ss 8.1 27270903 eCl@ss 9.0 27270903 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC001821 ETIM 6.0 EC001821 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-
-